Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜアクセス権審査なの?

アクセス権は急速に陳腐化します。スタッフの離職、役割の変更、規制の進化により、手作業だけで権限を正確に保つことはほぼ不可能です。当社のアクセス権レビューサービスは、アクセス制御システムを継続的に監視し、構成を分析し、実用的なレポートを提供します。これにより、チームの時間を無駄にすることなく、安全で規制に準拠した環境を維持できます。

アップルウォレットモバイルアクセス 2

主な利点

少ない労力でセキュリティを強化します

自動化された監視と分析は、エラーを起こしやすい手作業によるレビューに取って代わり、古い権限や不要な権限を迅速かつ正確に特定します。あなたのチームは監査に費やす時間が減り、重要な仕事により多くの時間を費やすことができます。

証明できるCompliance

自動生成されたレポートは、HIPAAやPCI DSSなどの規制への準拠を証明する文書を提供します。つまり、監査上の不測の事態が減り、罰金が科せられるリスクが減り、セキュリティ体制に対する信頼が高まります。

コストを下げて、より良いデータを

ARRは、重複するカード所有者や古い権限にフラグを付けることで、不要なライセンス料を削減するのに役立ちます。レビュープロセスから人為的ミスを排除することは、あなたが行動するデータが信頼できるということでもあります。

成果

リアクティブ・セキュリティ・ワークフローを表すアイコン。

安全で最新のアクセス環境

個人の役割と一致しなくなった権限は、隠れた責任です。Access Rights Reviewは、アクセス制御システムを継続的に監視し、位置がずれている構成にフラグを立てて、権限のある担当者のみが機密エリアにアクセスできるようにします。その結果、不正侵入の隙間が少なく、かなり安全な建物環境が実現します。

中断のない安全コンプライアンスを表す盾の付いたアイコン。

監査準備が整ったコンプライアンス文書

HIPAAやPCI DSSなどの規制要件を満たすには、徹底的で一貫した記録管理が必要です。Access Rights Reviewは、包括的なレポートを自動的に生成し、カスタマーインタラクションポータルからいつでも利用できるようにします。監査人から証拠を求められたら、現在の特権ステータスと明確な推奨事項を記入したものを用意しておきます。

コンフォートバリアーを表す開いた手の付いたアイコン

時間と予算をあなたの手に戻してください

手動によるアクセスレビューは何時間もの熟練労働を消費しますが、それでもミスの余地があります。Access Rights Reviewは、監視、分析、報告のサイクルを自動化することで、セキュリティスタッフがより重要な責任に集中できるようにします。また、重複するカード会員ライセンスを特定し、日常的な見直しを具体的なコスト削減の機会に変えます。