なぜでしょうか AOPによるオーケストレーション:厳格なプロセスから柔軟なフローまで。
AOPはプロセスロジックを制御層から切り離すことで製造の柔軟性を高めます。厳密なシーケンスの代わりに、プロセスオーナーは視覚的なオーケストレーションレイヤーを介して生産をグラフィカルにモデル化し、適応させ、監視することができます。これにより、PLCの専門家への依存度が減り、異種資産の統合が簡単になり、新製品のバリエーションやプロセスの最適化への対応時間が大幅に短縮されます。
AOPはプロセスロジックを制御層から切り離すことで製造の柔軟性を高めます。厳密なシーケンスの代わりに、プロセスオーナーは視覚的なオーケストレーションレイヤーを介して生産をグラフィカルにモデル化し、適応させ、監視することができます。これにより、PLCの専門家への依存度が減り、異種資産の統合が簡単になり、新製品のバリエーションやプロセスの最適化への対応時間が大幅に短縮されます。

Asset Explorerは、標準化された資産管理シェル(AAS)として表される、接続されているすべての資産を閲覧して操作するための統一されたインターフェイスを提供します。これにより、ユーザーはマシンの機能を発見し、情報モデルを確認できるため、統合が簡単になり、再利用が促進されます。

ワークフローエディターは、BPMN 2.0標準を使用して生産プロセスを作成および変更するための視覚的なブラウザベースの環境を提供します。これにより、プロセスロジックをグラフィカルにモデル化できるため、プログラミングの専門知識がなくてもプロセスエンジニアにとって透明性と適応性が高まります。

監視により、実行中の生産プロセスをリアルタイムで可視化できます。プロセス図に現在のステータスを視覚的に重ねて、アクティブなインスタンスと完了したインスタンスを一覧表示し、インシデントを報告します。これにより、オペレーターやエンジニアは進捗状況を追跡し、問題を診断し、プロセスの状態を理解することができます。

インストラクションマネージャーでは、オペレーター向けのデジタル作業指示の作成、管理、表示が可能です。指示ステップをワークフロー内の特定のタスクにリンクし、オペレーターがAOPアプリケーションのコンテキスト内で適切なガイダンスを適切なタイミングで受けられるようにします。
デジタルインターフェースで接続可能な資産
資産管理シェル(IEC 63278)でモデル化するのが理想的です
OPC UA、MQTT、Modbusなどの他の通信プロトコルは統合可能です
互換性のあるController:シーメンスSIMATIC S7オープンController CPU1515SP PC3
対応Controller:Bosch Rexroth CtrlX X5またはX7