なぜでしょうか ACCに不具合が発生した場合の信頼できるアラート。
自動化されたプロセスにおける認識できない誤動作や標準値からの逸脱は、すぐにダウンタイム、生産上の損失、人やインフラへの危険、場合によってはフォローアップコストの高い危険につながります。Alarm Control Center Software(ACC)は、コントロールステーションまたはPLCシステムからのメッセージを、さまざまな通信チャネルを介して、選択したエンドデバイスの担当者に迅速、確実に、特に転送します。

自動化されたプロセスにおける認識できない誤動作や標準値からの逸脱は、すぐにダウンタイム、生産上の損失、人やインフラへの危険、場合によってはフォローアップコストの高い危険につながります。Alarm Control Center Software(ACC)は、コントロールステーションまたはPLCシステムからのメッセージを、さまざまな通信チャネルを介して、選択したエンドデバイスの担当者に迅速、確実に、特に転送します。


シーメンスのSCADAの世界とシステムをオープンインターフェースでつなぎ、包括的なソリューションを形成します
• SIMATIC WinCC Unified、WinCC V7/V8、WinCC Professional、WinCC OA、PCS7/PCS ネオ用のアドオン
• シーメンスDesigo CC、UDP、BRAUMAT/SISTAR
• その他:OPC UA/DA、MS SQL、REST、ESPA、4.4.4、電子メール

• 多彩なアラートチャネル
• すべてのアラームとプロセス、システム構成の変更を記録し、統計を生成し、すべてをアーカイブに記録します
• 選択したターゲットグループに手動でアラームを送信します
• アラームフィルターを使用して、フラッターやフォローアップメッセージが発生した場合に通知が過負荷にならないようにしてください

• 直感的なユーザーインターフェースで、操作と機能に関するすべての設定を行います
• 柔軟なエスカレーション管理では、シフトスケジュール、サービスチーム、メッセージ受信者の空き状況と責任状況を考慮に入れています

• ACCダッシュボードとグラフィカルなシステム概要により、管理者は警報システムの状態と状態の概要をすばやく把握できます。
• 内部システム監視またはオプションの冗長システム設計により、最大限の運用信頼性が保証されます。

• ユーザーとクライアントの権利管理により、複雑なシステムでも構造化された運用が可能になります。
• ISO 27001とタイサックスの認証を取得しています。

ユーリッヒ研究センターのAgraSimプロジェクトでは、ACCは気候研究施設の継続的な監視を保証しています。技術的な障害はリアルタイムで検出され、電子メールまたはプッシュ通知で自動的にエスカレーションされて確実に転送され、機密性の高い実験を24時間保護します。