最新情報を入手してください
Security は手ごろです!SENTRONのモジュラー機器を魅力的な価格で見つけてください!
SENTRONモジュラー機器スターターキットは、シーメンス製品について学びたい設置者や、実績のあるソリューションを重視するユーザーに最適なソリューションです。
総額189ズウォティの希望小売価格でキットを用意しました。
SCALANCE XC-200ギガビットマネージドスイッチの機能を見て、アクセサリ付きの販促用スターターキットを購入してください!
Wi-Fi 6ワイヤレス通信の最新バージョンをほぼ 50% 安い料金でテストしてください!産業用アプリケーション向けに特別に設計された当社のIWLANモジュールの信頼性を体験してください。このプロモーションパッケージには、新しいIEEE 802.11ax標準を使用して初めてのネットワークを構築するために必要なものがすべて含まれています。
リモートネットワークを管理するためのプラットフォームであるSINEMA Remote Connectで、リモートデバイスへのアクセスがいかに簡単かをご覧ください。プロモーションバンドルは 45% 以上の割引で利用可能です!
最新のスターターキットをチェックして、5G LPWANモデムを内蔵したコンパクトで省エネのSIMATIC RTU3051Cモジュールがどのように機能するかを自分で確かめてください。今なら最大 50% 安くなります!
プロモーション用のSIMATIC RF600スターターキットで、UHF RFIDテクノロジーの利点を発見してください!プロセスと材料の信頼性の高い監視と追跡が可能で、構成が簡単でSIMATIC自動化システムとの統合により迅速な実装が可能です。今では魅力的な価格で利用でき、高度な自動化とロジスティクスの世界に効率的に参入することができます。
機械やデバイスのアクセス制御を簡単に実装するにはどうすればいいですか?SIMATIC RF1000リーダーをバンドルで購入すると、60%割引になります!
このユニークな機会を利用して、通信モジュールとリーダーの機能を1つのデバイスに組み合わせたSIMATIC RF360Rスターターキットを購入してください。スペースとコストを節約できます。OPC UAのサポートと産業システムとの簡単な統合により、会社のプロセスを完全に制御できます。