Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜAIモーションなの?

強化学習は新しいクラスの機械制御を可能にします。過去の測定データを必要とせずに、AIはシステムのデジタルツインで自律的に学習し、何千ものシナリオを調べて、アプリケーションに最適な制御戦略を見つけます。その後、このコントロールはお客様のマシンにデプロイされます。SIMATIC PLCの場合は純粋なSCLコードとして、またはAI推論サーバーを介してIndustrial Edge のネイティブPythonとしてデプロイされます。その結果、動的なプロセスや、ランダムに届く製品などの予期しない入力にシームレスに適応する、堅牢なリアルタイム制御が実現します。

3585b62e-25c0-4698-84a9-a385d8e125e3 - IntroV1 original

パフォーマンスを最大化し、エンジニアリングの労力を最小限に抑えます

AIは制御ロジックの最適化を自動化します。時間のかかるアルゴリズム開発、コーディング、チューニングが不要になります。エンジニアリングリソースやプロジェクトのスケジュールを増やすことなく、優れたパフォーマンスを実現できます。

用途に合わせた制御戦略

スループット、エネルギー使用量、摩耗、品質のバランスを正確に取ってください。AI Motionはお客様の特定の目的を学習し、お客様の正確な機械要件に最適化された制御戦略を提供します。

現実世界の変動に対応できるように構築されています

摩耗や摩擦から変化する製品や環境まで、AI Motionは不確実性を管理するために作られています。結果:動的で予測不可能な状況下でも、安定した高性能な制御が可能になります。

主要な機能

PLCまたはIndustrial Edge にAI制御を導入してください

AIモーションコントロールを、SIMATIC PLCのSCLファンクションブロックとして、またはAI推論サーバーを介してIndustrial Edge のネイティブPythonコードとして、オートメーションソリューションに統合します。どちらのオプションでも、エンジニアリングワークフローを中断することなく、リアルタイムで実行し、既存の自動化アーキテクチャにシームレスに統合できます。

3009cdaf-5ea0-44a6-92a1-c9ea31f37fdb-特長-1 オリジナル

マシンの構成と制御目標を指定してください

すべてのマシンとアプリケーションには異なる優先順位があります。スループット、精度、エネルギー効率、機械的ストレス、廃棄物の削減など、主要な目標を定義して重み付けしてください。AI Motionは最適化されたトレードオフを学習し、アプリケーションの目標とパフォーマンス目標に正確に沿った制御戦略を提供します。

9af72189-bac0-4401-8aaa-2cd33ac0fe0d-CSC-スクリーンショットオリジナル

あなたのコントロールチャレンジは何ですか?

巻線システムからコンベアフローの最適化、正確な製品位置決めまで、AI Motionは複雑で動的なプロセス向けに構築されています。実績のあるtraining 環境を使用するか、自分で挑戦してください。ユースケースが確立されているか、まったく新しいものかにかかわらず、最適な制御パフォーマンスを引き出すお手伝いをします。

f5242320-2aec-4828-b0a8-de260bc9f57c-アンワインド・アイ・フォー・ダーク・バックグラウンド・オリジナル 2

AI Motionを始めましょう

Select...

申請書を共有してください

あなたの機械と制御タスクに関する重要な情報を送ってください。インテリジェントインフィードまたはインテリジェントワインディングの専用フォームを使用して、すぐに始めましょう。当社の専門家がお客様の要件を確認し、次のステップを導きます。

他の人がどのようにAI Motionを使用しているかを調べてください

2295f6b5-2867-4ecd-98e4-8ad5a45fe0c1 - AI Motion - DSC00602 medium

ソラス | AIはSiemens PLCで稼働する機械を改善します

SollasとSiemens は、TIA Portal ハイエンド包装機の制御を改善するためにAIを使用しました。その結果、品質や精度を損なうことなく、1分あたり120個ではなく、最大160個で完璧に包装できるようになりました。

その他のリソースを調べてください

視聴する

記事 | AIとチョコレート工場
記事 | AIはSiemens PLCで稼働する機械を改善します

技術的な詳細

プレゼンテーション | モーションコントロールのAIベースの最適化

今すぐ始める