Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

AerAccess Card 搭載 AerVision Technologies

AerVisionは、最先端の人工知能、コンピュータービジョン、生体認証、モノのインターネット、ビデオ分析を使用して、安全とセキュリティを強化するための革新的なソリューションを開発しています。同社は、組織の安全、セキュリティ、業務の最適化を支援することに重点を置いて、生体認証とAIの科学者によって2013年に設立されました。今日、AerVisionは航空、医療、教育など、多くの業界で最先端のアプリケーションを数多く展開しています。

なぜでしょうか AerAccess Card:合理化されたASICとアクセスコントロール。

AerAccess Cardは、高度なセキュリティ環境におけるアクセス制御に革命をもたらします。この特許取得済みのシステムは、ASICシステムを含む既存のインフラストラクチャとシームレスに統合され、コストを削減しながらセキュリティを強化します。

主な機能:
• ユーザーフレンドリーなアクティベーション
• 主要なアクセスシステムに対応
• 強固なセキュリティのための高度な暗号化
• リアルタイムの報告と監査
• カスタマイズ可能で丈夫なデザイン
• 生体認証(オプション)

2016年以来、矯正施設や主要空港で実証されているAerAccess Cardは、ヒューマンエラーを排除し、100%の正確性を保証します。管理タスクを大幅に軽減し、セキュリティを強化し、さまざまな安全な施設に合わせて拡張できます。

AerAccess Card でアクセス管理を効率化してください。

AerAccess Card

利点

  • 管理タスクを大幅に削減し、数千時間の労働時間を節約します
  • リアルタイム監視と高度な暗号化でセキュリティを強化します
  • ヒューマンエラーを排除し、100% の操作精度を保証します
  • 効率的なアクセス管理により運用コストを削減します
  • 厳しいサイバーセキュリティ基準へのコンプライアンスを向上させます

主要な機能

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース