Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application 搭載 Adage Automation

Adage Automationは、スタンドアロンのCEMSアナライザー、TDLASレーザー、オンラインGCから、ターンキー分析シェルター、クラウドダッシュボードまで、完全なガス分析ソリューションを提供します。TÜVとUS-EPAの基準に認定されたそのポートフォリオは、石油・ガス、鉄鋼、セメント、電力などのプロセス制御、排出コンプライアンス、大気質モニタリングをサポートしています。ゴアに拠点を置くAdageは、インド市場をリードし、グローバルなサービスチームに支えられて、米国、UAE、サウジアラビアのハブを通じて50か国以上にサービスを提供しています。

なぜでしょうか 高温やほこりに耐える高度な窯入口ソリューション。

アドバンストキルン分析ソリューション(KAS)は、特に極端な環境条件下での窯入口ガス分析装置の監視と保守において、世界中のセメント工場が直面している重大な課題に対処します。KASシステムは、最大1400°Cの温度とセメント工場で一般的な重い粉塵負荷に耐えることができる頑丈な直管プローブを備えています。独自の空気圧式収縮機構、高度なプローブ素材、外部表面洗浄用のエアブラスターが含まれており、これらすべてがプローブの寿命を劇的に延ばします。さらに、このシステムには最先端のガス分析計が装備されており、製造プロセス中にプラントから排出される有毒ガスの排出と汚染を監視できます。12年以上にわたって現場で実証されてきたKASシステムは、現在50か国以上の200以上のセメント工場に設置されており、ホルシム、ハイデルベルクセメント、ウルトラテックセメントなどの業界の巨人に比類のない信頼性と効率を提供しています。

高度なキルンインレットソリューション

利点

  • 手動メンテナンスを削減し、分析装置の可用性を高めることで、お客様はダウンタイムと維持費を削減できます
  • 動揺時に人員と設備を保護する安全機能が組み込まれています
  • 実証済みの性能 — Holcim、Lafarge、Italcementi用の70台を含む、43か国で150以上のシステムが稼働しており、世界で最も過酷な窯で長期間使用可能です
  • Adageは、実証済みのサンプル処理、分析、サービスを1つのパッケージとして提供し、試運転を簡素化し、総所有コストを削減します

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

セメント業界

セメント工場のキルンインレットシステム