アクティブ・インテグレーション
定義済みのコネクタを使用して、外部のエンタープライズシステムをTeamcenterと統合するための効率的なソリューションを入手してください。外部エンタープライズアプリケーションのAPIエンドポイント定義に基づいて、再利用可能なコネクタステップを作成します。
製品開発プロセスを、エンタープライズリソースプランニング(ERP)、製造実行システム(MES)、顧客関係管理(CRM)など、さまざまなシステムのデータと同期させます。TTeamcenter Gateway for Enterprise Applications (T4EA) を使用すると、必要な場所で、適切なデータを適切なタイミングで利用できるようになります。
SAP ビジネススイート向けTeamcenter ゲートウェイとOracle E-ビジネススイート向けTeamcenter ゲートウェイの実績ある信頼性を活用してください。さまざまな方法で情報を構成および共有できる柔軟な機能にアクセスできます。
アプリケーションプログラミングインターフェイス(APIs)、ウェブサービス/シンプルオブジェクトアクセスプロトコル(SOAP)、拡張マークアップ言語(XML)、JavaDatabase 接続(JDBC)/オープンDatabase 接続(ODBC)コネクター、フラットファイルなど、最も広く使用されているインターフェイスに接続してください。
Teamcenterとさまざまなエンタープライズアプリケーション間のデータとプロセスの円滑な統合を促進します。
ビジネスロジック主導のコンテンツフェデレーションのメリットを活用して、双方向の情報共有と交換を実現します。
1つの共通フレームワークを使用して、複数のアプリケーションをTeamcenterに統合します。
柔軟で非依存的な統合により、機能を構成、アップグレード、拡張できます。
Teamcenter環境から他のアプリケーションに保存されているオブジェクトを簡単に検索できます。保存場所に関係なく、関連情報をすばやく簡単に検索できます。
変更プロセスを実行し、プロセスフローを促進するための追加のビジネスルールを定義します。
全社的に一貫したデータと最適化されたプロセスを入手してください。統合ソフトウェアの機能ではなく、ビジネスニーズが統合の仕組みを決定するようにしてください。
コードレスなインターフェース構成で、複雑なカスタマイズは不要です。Teamcenter APIを抽象化することで、実装者は事業譲渡のユースケースのみに集中できます。
このシステム間の統合技術により、ビジネスプロセスの自動化と合理化が可能になり、特定の業界、顧客、グループ、役割、プロジェクト、プログラム、プロセスに合わせて柔軟かつ簡単に調整できます。

セマンティック統合フレームワークは、標準化されたセマンティックレイヤーを導入することで、T4EAを介したTeamcenter接続に革命をもたらします。事前に定義されたビジネスオブジェクトは、システム間の共通言語を作成し、より迅速な統合と簡単な拡張を可能にします。このニュートラルレイヤーは、さまざまなデータモデルを橋渡しし、更新のためのシステムの柔軟性を確保しながら、実装時間を短縮します。

Siemens Xcelerator Academyでは、アクティブ・インテグレーション・ソリューション向けのオンデマンドまたはインストラクター主導のトレーニングオプションを提供しています。