Teamcenter Gateway for Enterprise Applications
MES、ERP、顧客関係管理 (CRM) システムなど、ほぼすべてのエンタープライズ・アプリケーション (EA) をTeamcenterソフトウェアとシームレスに統合します。
Teamcenter、エンタープライズ・リソース・プランニング (ERP)、製造実行システム (MES)、その他のエンタープライズ・アプリケーション全体でデジタル・スレッドを実現し、デジタル・エコシステムを拡張します。
事前設定されたエンドツーエンドのプロセス・テンプレートを活用することで、インストールや所有にかかる総コストを最小限に抑えられます。シーメンスの統合プラットフォームは、SAP Business Suite、Oracle EBS、Opcenter、Product Cost Managementおよびその他のエンタープライズ・アプリケーションにすぐにアクセスできるスマートなゲートウェイを備えています。
より迅速な価値実現を可能にする、標準化したクリーンコア・ソリューションについて、シーメンスの専門的な統合サービスにご相談ください。
ベストプラクティスを取り入れて事前構築された、構成変更可能なワークフローや、ハンドラー、ビジュアル・マッピングを使用し、複数のソースから得た正確なデータに簡単にアクセスし、活用できるようにします。
データモデルとプロセスのアップグレード、強化、変更をサポートすることで、俊敏なビジネスに対応します。
世界各地のさまざまな業界で550社、5万人以上のユーザーに、高い性能と堅牢性を提供しています。すぐに使える導入パッケージを活用できます。
将来にも通用するプロセスを構築し、絶え間なく変化するデジタル環境で競争力を維持するために、シーメンスのコンサルティング・サービスの専門知識がお役に立ちます。
シーメンスのActive Integrationプラットフォームは、Siemens Xceleratorポートフォリオの一部としてクラウドでお使いいただけます。
業界をリードするプラットフォームの精度と信頼性を提供しており、すべてのトランザクションで最高の可用性とパフォーマンスを発揮します。
外部のエンタープライズ・アプリケーションのAPIエンドポイント定義に基づいて、再利用可能なコネクター・ステップを作成できます。Active Integrationプラットフォームは事前定義されたコネクターを使用して、外部のエンタープライズ・システムをTeamcenterと統合するための合理化されたソリューションを提供します。

Empower your team with our new self-service – transforming integration troubleshooting from an admin-dependent process into a user-driven experience that enables quick, independent problem resolution and reduces system downtime through direct access to intelligent log analysis tools.

複数のアプリケーションをTeamcenterと統合するための共通のフレームワークを使用して、全社のユーザーをつなぎます。「すぐに使える」スマート・コネクターは、デジタル化エコシステムの実現に役立ちます。
Siemens Xcelerator Academyは、Active Integrationソリューションに関して、オンデマンド・トレーニングやインストラクター主導のトレーニングなど、いくつものオプションを提供しています。