Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
パートナープログラム

SIVACON S8のテクノロジーパートナープログラム

Siemens パネルメーカーの定評あるパートナーです。当社のモジュール式配電ソリューションにより、各パートナーはSIVACON S8配電盤とモーターコントロールセンターの使用における付加価値の深さを個別に選択できます。パートナープログラムの特別な特典をご覧ください。

グローバルテクノロジー、ローカルパートナーの専門知識

SIVACON S8テクノロジー・パートナー・プログラムは、世界をリードするテクノロジーと専任の現地実施の利点という両方の長所を提供します。実績のある専門知識と認定パネルメーカーの地域力を組み合わせて、低電圧配電向けのインテリジェントで将来性のあるソリューションを生み出しています。信頼できる品質と現地のノウハウを組み合わせることで、お客様は認定された安全性、信頼できる性能、計画から現場サービスまでの包括的なサポートを受けることができます。

強固なパートナーシップの要素

私たちのパートナープログラムは、競合他社の一歩先を行くための決定的な利点を提供します。当社のテクノロジーパートナーは、世界的に有名な配電盤メーカーの専門知識の恩恵を受けています。Siemens どのようにパートナーシップの成功に貢献しているかをご覧ください。

Select...

SIVACON S8低電圧配電盤

安全で、柔軟で、効率的です

より持続可能です SIVACON S8 配電盤とMCC IEC 61439-2に準拠したテスト済みの設計検証により、人とシステムに最高の安全性を提供します。低電圧配電における技術的に難しいソリューションは、これらの配電盤で最大7,000Aまで実装できます。

最大限の産業需要に対応するモーターコントロールセンター

引き出し可能なユニットを備えたユニバーサルマウント設計により、産業施設での柔軟な用途で安全で一貫した配電が可能になります。エンジン性能の変更や新しい負荷の追加など、頻繁に変化する要件では、切り替え時間が短く、取り扱いが簡単で安全なためシステムの可用性が向上します。

SIVACON-S8
Sivacon-S8-Technology-Partner-program-white medium

パートナープログラム:成功を分かち合う道

配電盤製造の専門知識、革新的な製品、個別のtraining コース、エンジニアリングプロセスをサポートする設定ツール、独占サポートなど、当社のパートナープログラムには、競合他社の一歩先を行くための決定的な利点があります。当社のテクノロジーパートナーは、世界的に有名な配電盤メーカーの専門知識の恩恵を受けています。

SIVACON S8配電盤を詳しく調べてください

Select...
e06b6d2c-41d8-4a1a-902b-7715546766a2--sivacon-s8-hotspot-Circuit-breaker

サーキットブレーカーの設計

固定価格買取分野や高電力の消費者には、サーキットブレーカー技術が最適なソリューションです。

あなたのメリット:

  • 消費電力が増加する用途向けの経済的な技術
  • ドアを閉めたときの操作、テスト、分離位置による安全性
  • すべてのスイッチサイズに最適なフィールド幅
  • あらゆるサイズのケーブル接続に最適なスペース
  • バスバートランキングシステムへのタイプテスト済み接続 SIVACON 8PS

パネルビルダー向けのビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)

BIMプラグインにより、将来のパネルビルディングに最適な設備が整っています

建物を正確にデジタルで表現することの価値を高く評価する企業が増えています。ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)データの需要は、電気工学でも急速に高まっています。必要なIFCデータは、次の方法でSIMARIS configuration から直接抽出できます SIMARIS xchange デジタルビルディングツインに統合されています。

つまり、現状のBIM接続に関するすべての顧客の要件を迅速かつ簡単に満たすことができるということです。パネルビルダーは、プラグインを使えば注文や競争上の優位性を確保できます。つまり、明日の要件に完璧に対応できるということです。

将来の存続可能性の確保:BIMプラグインの仕組み

顧客はこれまで以上に「構築済み」のBIMモデルを求めています。以前は、計画どおりのデータを抽出して、電気工学のプロジェクトマネージャー、ゼネコン、建築家などの業界と共有できましたが、必要な詳細レベルが含まれていませんでした。BIMプラグインを使用すると、完成時のIFCデータをSIMARIS configuration から直接抽出し、さまざまなシステムスペシャリストに簡単に渡して、既存の建築モデルにシームレスに統合できます。

IFCデータを直接抽出します:パネルビルダーとしてのメリット

BIMなどのデジタルソリューションに対する顧客の新たな要件や需要の高まりは難しい場合があります。BIMプラグインを使用すると、パネル構築の新しい要件を簡単にマスターできます。複雑な回り道をしなくても、ダイレクトエクスポート機能で貴重な時間を節約できます。他の業者とデータを共有する方がずっと簡単です。IFCのデータを既存のビルディングツインにシームレスに統合し、さまざまな業種と問題なくやり取りできます。また、公開入札に関しても法的に遵守しています。

SENTRONのコンポーネントとソフトウェア

デジタル透明性による効率の向上

SENTRONの低電圧配電ポートフォリオは、高品質のコンポーネントとインテリジェントなソフトウェアをシームレスに組み合わせています。信頼性の高い測定および通信対応の保護、切り替え、測定デバイスから強力な電力および状態監視ソフトウェアまで、SENTRON製品は配電システム全体に信頼性、効率、透明性を提供します。

シバコン S8クオリティ画像-05e69ace-ea3c-4492-b38a-4163da572eba

Siemens EcoTechでよりサステナブルな選択を

すべての決定が重要な世界では、持続可能な製品を選ぶことがこれまで以上に重要になっています。私たちの答えは、Siemens EcoTechフレームワークです。これは、より持続可能な選択肢を簡単に特定できる包括的なソリューションです。

e19A0FEF-A828-4407-902A-A522D98CDF28--Sivacons8 オリジナル--SIVACON S8-エコテックプロファイル-SM アセット 640x480px

関連情報を探す

ダウンロード

パンフレット | シバコン・テクノロジーパートナー

カタログ | 低電圧配電および電気設備技術

ドキュメンテーション | CAxダウンロードマネージャー

サービス

オンラインサポート | サイトポータル

テクニカルフォーラム | サイトポータル

コンサルタントサポート | Totally Integrated Power

あなたの旅を始めましょう