カスタマーサポートとサービス
- 連絡先
カスタマーサポートセンター-ドイツ-電話:+49 9131 1743072
- サービス
保護と自動化のためのサービス
- レトロフィット
保護と自動化のための改造
- 電気システムのサービス
エネルギー分配システムのサービス
スイッチギヤや配電盤の製造に関する当社の専門知識、革新的な製品、個別のトレーニングコース、エンジニアリングプロセスをサポートする設定ツール、独占サポートなど、当社のパートナープログラムには、競合他社の一歩先を行くための決定的な利点があります。当社のテクノロジーパートナーは、開閉装置と配電盤の世界的に認められたメーカーの専門知識の恩恵を受けています。
17.5〜24 kVのSIMOPRIME中電圧開閉装置は、技術、信頼性、品質、サービスの完璧な組み合わせを提供します。空気絶縁開閉装置は、理想的にはSION真空回路ブレーカーと組み合わせることができ、IEC 62271-200に従って屋内設置用に型式テストされています。
詳細については、当社のパンフレットをご覧ください。 SIMOPRIMEテクノロジーパートナーパンフレット
私たちのトレーニングプログラムは、配電盤エンジニアリングにおける長年の経験に基づいています。この深いノウハウに基づいて、配電盤、コンポーネント、構成ソフトウェアに関する包括的な理論的および実践的なトレーニングを提供しています。ベストプラクティスの例と標準に関する知識があれば、トレーニングコースを修了できます。
詳細については、当社のパンフレットをご覧ください。 SIMOPRIMEテクノロジーパートナーパンフレット
設定ツールは、プロジェクトの実行全体を通してサポートを提供し、エラーのない構成を保証します。これにより、配電のプロセスが最適化され、スイッチギアの計画、提案の作成、実装、文書化にかかる時間とコストが大幅に削減されます。
詳細については、当社のパンフレットをご覧ください。 SIMOPRIMEテクノロジーパートナーパンフレット
テクノロジーパートナーは、プロジェクトをこれまで以上に迅速かつ成功裏に実施できるように、特別なサポートを受けています。この目的のために、技術的な質問のための専用ホットラインと保護されたエクストラネットを利用できます。
詳細については、当社のパンフレットをご覧ください。 SIMOPRIMEテクノロジーパートナーパンフレット

ここでは、低電圧および中電圧範囲の配電に関する重要な情報、ダウンロード、リンクを見つけることができます。
カスタマーサポートセンター-ドイツ-電話:+49 9131 1743072
保護と自動化のためのサービス
保護と自動化のための改造
エネルギー分配システムのサービス