Juxtumは、2021年に設立されたシンシナティを拠点とする製造ソフトウェア、ハードウェア、およびIIoTソリューションサービスのプロバイダーです。私たちは製造に情熱を注いでおり、企業が適切なデジタルテクノロジーを採用し、接続され保護されたデータ分析を通じてよりスマートに運営できるよう支援しています。
製品: マウントコネクト
主な産業: SINUMERIK ONE、840D sl、828d Slが使用されるすべての製造セグメント


これらのプロダクトパートナーは、長年の経験と包括的なノウハウを活かして、当社のオープンなSINUMERIK CNC systems 補完として独自のソリューションを実装しています。これにより、SINUMERIKとの生産業務における高い信頼性と互換性が保証されます。
Siemens 標準サービスを拡張するために、通信プロトコル用の製品と提携しています
Juxtumは、2021年に設立されたシンシナティを拠点とする製造ソフトウェア、ハードウェア、およびIIoTソリューションサービスのプロバイダーです。私たちは製造に情熱を注いでおり、企業が適切なデジタルテクノロジーを採用し、接続され保護されたデータ分析を通じてよりスマートに運営できるよう支援しています。
製品: マウントコネクト
主な産業: SINUMERIK ONE、840D sl、828d Slが使用されるすべての製造セグメント

バックアップやリカバリ、デジタル著作権管理など、データ全般に関する製品やサービスを扱っています。
AUVESYは、産業オートメーションの変更管理とバージョン管理のマーケットリーダーであり、データ管理ソリューションversiondogのソフトウェアメーカーです。versiondogは、SIMATIC S7などの産業用コントローラーのプログラムのバージョン管理とバックアッププロセスを簡素化および自動化します。
製品: オクトプラント
主要産業: 自動車メーカーおよび自動車サプライヤー/製薬・化学産業/食品・飲料産業/エネルギー産業/機械工学およびプラント建設

SINUMERIKによる教材の準備とCNC training の推進
専門書籍、training 文書、デジタルメディアから、教育システムやtraining スタンド、専門室一式まで、技術教育とtraining のフルサービスプロバイダーです。
製品: オンラインCNCテクニック、CNCクラッシュコース、CNCクラッシュコースショップミル、CNCクラッシュコースショップターン
主な産業: 教育と出版

ハードウェア、ソフトウェア、プローブ、サイクル(例:工具やワークピースの測定、測定されたパラメータの評価など)。
1985年に設立されたコノプティカは、カメラベースの計測技術を使用して金属加工業界にワークピースや工具に関する重要な情報を提供してきたパイオニアです。工作機械業界向けに、コノプティカはワイヤーEDMワークピースの測定システム、フライスツール、旋削用インサートをすべて機械自体の内部で測定するシステムを提供しています。
製品: CU2ツール
主要産業: 工作機械、ワイヤー&ケーブル、自動車、航空宇宙

Hexagon Metrology GmbHは、計測ソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています。ヴァルトバーグの拠点では、Hexagonは工作機械での測定に重点を置いています。そのテクノロジーは、正確な測定、位置決め、検査データを提供して品質を高め、生産性を最適化することで、インテリジェントマニュファクチャリングをサポートします。
製品: レーザースキャナー m&h LS-R-4.8 (ワイヤレスレーザースキャナー) と m&h RWP20.50-G-UTP (超音波測定ソリューション)

マーポスは1952年に設立されました。それ以来、マーポスは金属加工、航空宇宙、ガラス、IT業界に、製造部品の測定とプロセス制御のための幅広い技術を組み込んだ製造現場ソリューションを提供してきました。アルティスとディッテルは、それぞれ2008年と2012年からマーポスグループの一員です。当社のシステムでは、市場が要求するすべてのモード(デジタル計測トリガー入力、プロフィバス、プロフィネット、デジタルI/O、OPC UA)でSiemens CNC との接続が可能です。
製品: レーザーツールセッターMIDA、システムDS6000 UPバランシングとプロセスモニタリング、CTMツールとプロセスモニタリング、Geniorモジュラーツールとプロセスモニタリングシステム
主要産業: 工作機械、自動車、航空宇宙、電子機器、生物医学、エネルギー

当社のNCKオプションを効率的にサポートする製品やサービスを提供しているパートナーです。たとえば、レーザーデバイス、機械室の測定、VCS(体積補償システム)オプション用のエラー訂正データなどです。
当社のNCKオプションを効率的にサポートする製品やサービスを提供しているパートナーです。たとえば、レーザーデバイス、機械室の測定、VCS(体積補償システム)オプション用のエラー訂正データなどです。
aFM Technology GmbHは、工作機械の精度の向上を専門とするソリューションプロバイダーです。AfMは、工作機械の体積誤差を測定し、対応するVCSファイルを生成するノウハウを提供します。
製品: SINUMERIK でのVCSの修正テーブルの作成
主な産業: セクターに依存しません

工作機械業界の技術、プロジェクト、測定機器のスペシャリストHeMuTec は、測定技術、機械補正、CNC プロセスエンジニアリングの分野で機械加工会社に最適なソリューションを提供しています。フラウンホーファーIPTによる最新の開発は、5軸マシニングセンターの正確な幾何学的解析と補正のための最新のアプリベースのセンサーシステムである5X-ANALYZERです。
製品: 5X アナライザー
主な産業: 工作機械

Hexagon AICON ETALON GmbHは、工作機械、測定機、ロボット、構造物の高精度で完全な幾何学的分析、監視、精度向上のためのシステムソリューションを専門としています。
製品: レーザートレーサー/レーザートレーサー-MT
主な産業: 工作機械、航空宇宙、自動車、計測学

IBS Precision Engineering ineeringは、直線軸、回転軸、スピンドル性能など、工作機械の運動学的精度に関する先駆的な測定ソリューションを提供しています。機械に統合され、工場でテストされたINSPECTORシステムにより、ISO規格に準拠した迅速な認証が可能になります。上級ユーザー向けに、ANALYZERシステムはより詳細な測定とデータ分析のオプションを提供します。
製品: ロータリー検査官
主な産業: 工作機械、航空宇宙、半導体、医療

Isios(インライン)校正システムとサービスは、ロボットの絶対精度を可能な限り最高の方法で向上させます。特許取得済みのセンサーによる技術的リーダーシップと、完全で透明なSinumerik統合により、最高のロボット精度が可能になります。
ハノーバーで開催されたEMO 2025で、Isios GmbHはSINUMERIKプロダクトパートナーオブザイヤーに選ばれました。
製品: ロボット、平行四辺形ロボットとポータル、ワークセルのクローニング、ロボットに関連するデバイスの測定(リニアレール、スピンドル、テーブルなど)のキャリブレーションとキャリブレーションシステム。
主な産業: 航空宇宙、自動車、医療技術、フレキシブル測定システム、3D印刷、AFP(自動/高度なファイバー配置)、NDT(非破壊検査)

レニショーは、精密測定と医療を専門とする世界有数のエンジニアリングおよび科学技術企業です。同社は世界中で5,000人以上の従業員を雇用しており、2004年からSiemens 公式パートナーとなっています。
製品: XM-60多軸キャリブレーター
主要産業: 産業計量、モーションコントロール、ヘルスケア、アディティブマニュファクチャリング

株式会社容積精度研究所は、日本の京都に拠点を置く会社で、工作機械の精度の測定と校正を専門としています。2019年6月26日に設立されたこの研究所は、体積精度の誤差を視覚化して修正するサービスを提供することにより、工作機械の加工精度と生産性の向上に重点を置いています。
彼らのサービスには、工作機械の空間精度マップの作成や、加工精度を高めるための補正パラメータの提供が含まれます。これにより、プロセス追跡を減らし、全体的な製造効率を向上させることができます。工作機械の体積精度の測定と補正を専門としています。
さらに、工作機械ユーザーが行う精度関連の研究開発のサポートも提供しています。
製品: SINUMERIK でのVCSの修正テーブルの作成
主要産業: 精密機械加工部門(航空宇宙、自動車、半導体など)

この分野のパートナーは、衝突回避のための追加など、機械をより安全に操作するためのSafety Integratedの範囲外のソリューションを提供しています。
ModuleWorks GmbHは、2003年にドイツのアーヘンで設立された国際的なソフトウェア会社です。CNC 制御とCAD/CAMアプリケーション用のソフトウェアの開発を専門としています。同社の技術は機械シミュレーションとツールパス計算の両方をカバーしています。
製品: CNC シミュレーター、リアルタイムの衝突回避
主な産業: CNC 作機械

電気モーターで駆動される高精度の回転軸で、材料の切断や成形に使用されます。
Innomotics 社のビジネスユニットであるWEISS Spindeltechnologieは、高精度モータースピンドルユニットの開発と製造を専門としています。
同社は、標準化された個別のソリューションを幅広く提供し、それらのソリューションをメカトロニクスシステム全体に組み込んでいます。
Weiss Spindeltechnologieは、世界中の単一ソースから包括的なスピンドルプログラムを提供しています。Weissのロゴは商標として保護されているため、いつでも見分けがつきます。標準化されたカタログスピンドルと、旋削、フライス加工、研削、特殊用途向けの個々の顧客設計で構成されています。
製品: 2SP1 — 1FE1、1PH2の内蔵モーターをベースにしたモータースピンドルシリーズ

プロセス制御を改善するための追加機能を提供するSensors、(インターフェース)ハードウェア、および対応するソフトウェア(工具破損検出、バランシングなど)。
回転部品用の工作機械とバランシングマシンのProcess control systems。
グラフィックライブラリを含むPC® Windows VM25 HMIアプリケーションを使用すると、VM25ユーザーパネルをPCU50上でSINUMERIK Operate on PCU50に統合できます。これには、スピンドルの自動バランス調整、工具接触検知、工程内測定が含まれます。
製品: VM25
主要産業: あらゆる種類の研削盤OEM、リビルダー、エンドユーザー

コアコンピテンシー:微小振動の測定と評価。バランシングと製造プロセスの自動化。
製品: アクティブ・バランシング・システム AB 9000
主な産業: 工作機械、加工産業

私たちの献身的で意欲的な専門家チームは、ツールとプロセスの監視システム用のハードウェアとソフトウェアのコンポーネントを開発、製造、販売しています。主に金属加工の分野で、多くの機械メーカーとその顧客がこれらのシステムを使用しています。
製品: ツール検査
主な産業: 自動車、電気、機械製造、航空機産業

ノードマンは1989年にDr.-Ingによって設立されました。クラウス・ノードマンは、冷却潤滑剤ジェットを音波伝導体として使用して音響エミッションを測定するための「アコースティック・エミッション・ハイドロフォン」(SEHセンサー)を発明したことに基づいています。
Nordmannの第3世代ツールモニターであるSEM-Modul-Eツールモニターは、あらゆる種類の切削工作機械だけでなく、工具の摩耗、破損、切削も監視できます。シーメンスのCNC 制御を備えた工作機械の場合、ツールモニターは主に、有効出力とトルクの内部ドライブ値を評価します。これらをProfibusまたはProfinet経由でツールモニターに転送します。
製品: SEM-モジュール-E2
主な産業: 工作機械、機械製造、自動車

ハイパーサームInc
Hypertherm Inc. は、プラズマ、レーザー、ウォータージェットシステムなどの産業用切断技術と関連ソフトウェアの米国を拠点とするメーカーです。同社は主に金属加工、機械製造、建設、航空宇宙などの業界にサービスを提供しています。
そのソリューションは、自動化された生産環境に効率的で正確な切断プロセスを提供することに重点を置いています。これらのテクノロジーは、完全にデジタル化された製造ワークフローを実現するために、CAD/CAMシステムと組み合わせて使用されることがよくあります。ここで、Robotmasterの公式販売代理店であるIntercam SAとのつながりが重要になります。同社はCAD/CAMソフトウェアとオフラインロボットプログラミング用のRobotmasterを提供しているからです。Hypertherm の切断ソリューションをロボットアプリケーションに統合することで、ユーザーは自動切断経路を効率的にプログラムし、シミュレーションすることができます。両社は協力して、自動化、デジタルプロセスの統合、生産性の向上に重点を置いて、現代の製造環境に取り組んでいます。
製品: ロボットマスター
主要産業: 金属加工、自動切削、ロボット工学対応の製造環境

製品やソリューションと提携して、ユニバーサルSINUMERIKシステムを他の特定の技術にも拡張しています。
2001年以来、DDXは数値制御マシニングセンター(CNC)向けの革新的で信頼性が高くシンプルなCAD-CAMソフトウェアソリューションと、木材、石、ガラス、複合材料要素の設計用の垂直ソフトウェアソリューションを提供してきました。私たちは20年間、職人や建築業者が最高の状態で作業できるようにし、最も複雑な生産ニーズにも応えられるように、シンプルで柔軟な完全なソフトウェアソリューションを提供してきました。
製品: EasySTONE、EasySTONE NC、EasyJET、EasyWOOD、EasyWOOD NC、EasyGLASS、EasyBEAM、EasyWALL
主要産業: 工作機械、数値制御マシニングセンター(CNC)

i4.0は、2018年にサイモン・ウォットンによって設立され、インダストリー4.0ソリューションを専門としています。同社は、産業用機械を接続するための柔軟でハードウェアに依存しない、Linuxベースのソリューションであるi4.0-boxで知られています。このテクノロジーは、インダストリー4.0アプリケーション向けのマシンデータの生成と適用に役立ち、自動化と接続性を高めることで顧客に大きな価値をもたらします。
製品: i4.0 — データ接続用のボックス
主要産業: 機械加工工具

プロ・マイクロGmbH
pro-micron GmbHは、製造業向けのセンサーベースのソリューションを開発するドイツのハイテク企業です。同社は特に、スマートファクトリー環境における機械加工プロセスのデジタル化と最適化に焦点を当てています。pro-micronは、その製品spike® により、ツールホルダー内の力を直接測定するためのインテリジェントセンサーシステムを提供しています。spike® は、CNC 加工操作におけるリアルタイムの監視、データ分析、およびプロセスの最適化を可能にします。
製品: スパイク® 2 センサー
主な産業: 産業機械製造

TDM Systemsは、機械加工分野の工具データ管理のための大手ソフトウェアメーカーです。同社は、TDM Systemsが100%子会社として所属するサンドビックグループの一員です。このように、TDM Systemsは国際的な大手工具メーカーのノウハウを活用し、顧客プロジェクトに関わっています。TDM Systemsは、工具データのライフサイクル全体にわたるソリューションとサービスに重点を置いています。iCutアダプティブフィード制御システムは、SINUMERIK 840DとSINUMESINUMERIK ONE を搭載した工作機械の現在の切削条件に合わせてフィードレートを調整します。
製品: iCut
主要産業: カッティング業界

VibroCut GmbHは、革新的な振動アシスト加工ソリューションを専門とするドイツの会社です。切削プロセスに高周波振動を取り入れる最先端の技術により、メーカーは優れた表面仕上げ、工具寿命の延長、生産性の向上を実現できます。
VibroCutのシステムは、穴あけ、旋削、フライス加工、研削など、幅広い用途向けに設計されています。VibroCutは、研究開発に重点を置いて、お客様が製造プロセスを最適化し、業界での競争力を維持できるように、振動アシスト加工の限界を継続的に広げています。
製品: バイブロカット 振動します、 バイブロカット 超音波
主要産業: 機械加工工具

プロダクトパートナーは、Siemens AGおよびその関連会社以外の外部企業です。プロダクトパートナーからの製品の情報や説明には法的拘束力がなく、プロダクトパートナーの責任となります。これらの製品は、関連するプロダクトパートナーが独自の責任で独自に製造し、その一般的な取引条件と配送条件に基づいて流通および配送されます。法律で義務付けられている場合を除き、Siemens これらの製品、または製品パートナーのこれらの製品との関係について一切の責任を負いません。
この情報と説明は細心の注意を払って編集されています。ただし、Siemens、製品パートナーから提供されたデータの完全性、正確性、最新性を確認することはできません。したがって、個々の情報項目が間違っている、不完全である、または最新ではない可能性を排除することはできません。法律で義務付けられている場合を除き、Siemens ユーザー自身のデータまたは製品の使いやすさについて一切の責任を負いません。