Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ドライブのグラフィック。

製品パートナー — ドライブオプション

これらの製品パートナーは、特殊フィルターや制動抵抗器などのドライブオプション、および当社の低電圧コンバーターのポートフォリオに関する深い専門知識を持っています。さまざまな産業や機械製造分野のエキスパートソリューションプロバイダーとして、当社のパートナーはすべてのアプリケーション要件を満たすことを可能にします。

お客様には、いくつかのメリットがあります。理由は次のとおりです。

  • Siemens ドライブオプション製品パートナーは、自社製品と同じ品質と性能に関する高い要求を満たしています。
  • オプションは個々の要件に合わせて調整できます。
  • ドライブオプションのSiemens 製品パートナーは、Siemens コンバーターポートフォリオを知っています。
さまざまなタイプのモーターや制御オプションを含む、Keyviドライブシステムのさまざまなドライブオプションを示す図。

個別のドライブオプションを注文する

プロダクトパートナーを通じて個々のドライブオプションを注文する方法の詳細:

ドライブとパートナーのオプションを示す図。Siemens スを製品パートナーとして、ステップ1の色を変更しました。

で独自のコンバーターを構成してください DTコンフィグレーター またはで インダストリーモール

Siemens 製品パートナーのドライブ図、技術仕様と相互接続された機能の矢印が表示されます

Siemens ポートフォリオに含まれていない特定のドライブオプションアプリケーションはありますか?Siemens コンバーターの構成とアプリケーションをSiemens 製品パートナーに送って、ドライブオプションを提供してください。

Siemens 製品パートナーのさまざまなドライブオプションを段階的に説明した図です。

Siemens ドライブオプション製品パートナーは、お客様の特定の用途に基づいて、必要なオプションの個別の見積もりを提供します。

Siemens 製品パートナーのさまざまなドライブオプションを示す図で、さまざまなコンポーネントと機能が強調されています。

注文後、Siemens 製品パートナーは、設定済みのSiemens コンバーターの要求されたドライブオプションを迅速かつ直接提供します。

この表は、Siemens ドライブオプション製品パートナーの製品の概要を示しています。

ヨーロッパ

アジア

アメリカ

ラインサイドコンポーネント

ラインフィルター /ラインリアクター

シャフナー、大騒ぎ EMV

イーフトップ、シャフナー

MTEコーポレーション。

ラインサイドコンポーネント

フットプリントオプションとしてのリアクター

大騒ぎ EMV

DCリンクコンポーネント

ブレーキ抵抗器

コッホ

イーフトップ

DCリンクコンポーネント

フットプリントオプションとしてのブレーキ抵抗

コッホ

出力側の電源コンポーネント

出力リアクター/du/dtと正弦波フィルター

シャフナー、大騒ぎ EMV

イーフトップ、シャフナー

MTEコーポレーション

概要Siemens 製品パートナー — ドライブオプション

Select...

マイケル・コッホ社

イェンス・クナウス
電話:+49 7251 96 26-238

Michael Koch GmbHは、「ドライブオプションのSiemens 製品パートナー」として、動的なエネルギー貯蔵装置に加えて、信頼性の高い特定用途向け制動抵抗器を提供しています。コッホは、フットプリントコンポーネントとしての抵抗器など、特別な要件に対応する適応の見積もりを迅速に提供できます。

A person is standing in front of a white wall, wearing a black shirt and a black hat.

上海EAGTOP電子技術Ltd

ポール・ルー
電話:+86-21-57842298-841

上海イーートップ・エレクトロニック・テクノロジーは、2015年からSiemens ドライブオプション製品パートナーとなっており、アジア市場ではよく知られています。その製品には、さまざまなパワー抵抗器(ブレーキ抵抗器、アルミニウム抵抗器、巻線抵抗器、クローバー抵抗器)、さまざまなフィルターリアクター(ACラインリアクター、出力リアクター、DCリアクター、dv/dtフィルター、サインフィルター、パッシブフィルター)、EMIフィルター、ブレーキユニット、積層バスバー、フィルムコンデンサが含まれます。

A logo for EA Games displayed on a white background.

免責事項

プロダクトパートナーは、Siemens AGおよびその関連会社以外の外部企業です。プロダクトパートナーからの製品の情報や説明には法的拘束力がなく、プロダクトパートナーの責任となります。これらの製品は、関連するプロダクトパートナーが独自の責任で独自に製造し、その一般的な取引条件と配送条件に基づいて流通および配送されます。法律で義務付けられている場合を除き、Siemens これらの製品、または製品パートナーのこれらの製品との関係について一切の責任を負いません。

この情報と説明は細心の注意を払って編集されています。ただし、Siemens、製品パートナーから提供されたデータの完全性、正確性、最新性を確認することはできません。したがって、個々の情報項目が間違っている、不完全である、または最新ではない可能性を排除することはできません。法律で義務付けられている場合を除き、Siemens ユーザー自身のデータまたは製品の使いやすさについて一切の責任を負いません。

関連トピック

青い背景に曲線状に配置されたドライブやコンバーターなどの産業用電気機器

SINAMICS可変周波数ドライブ

あらゆるドライブアプリケーションに対応する可変周波数ドライブ。