Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
タブレットデバイスを持って携帯電話で話しているビジネスマン。

電気卸売業でのあなたの最初の選択です

問題が発生した場合は、必要な場所で製品をできるだけ早く入手できるようにする必要があります。これは、Siemens 製品の短納期と迅速な入手可能性という点で、ディストリビューターのコアコンピテンシーの1つです。

ポートフォリオとアプリケーション

Select...

ビルディングオートメーションシステム

暖房、換気、空調、冷房などのあらゆる用途とあらゆる技術的要件に対応する包括的なビルディングオートメーションシステムとHVAC製品。これらのビル管理システムは最適に組み合わせられているので、設置コストと運用コストを最小限に抑えるだけでなく、障害に対する高いレベルのセキュリティからもメリットが得られます。

  1. エネルギー効率の高い温度制御用の室内サーモスタット
  2. GAMMA — 電気用途のビル制御
  3. Symaro — 革新的なセンサー、測定可能な品質
  4. OpenAir — 長寿命で頑丈なダンパーアクチュエータ
  5. Synco — 費用対効果の高い標準アプリケーション用
  6. G120P — 省エネHVAC運転用の可変周波数変換器
  7. Desigo — あらゆるニーズに対応するビルディングオートメーションシステム

製品にスポットライトを当てます

LOGO!CIM — 1つのデバイスで、複数の通信が可能

GPS追跡やクラウドへの接続などの革新的なソリューションを含め、好きなだけ創造性を発揮してください。新しいロゴにより、Modbus RTU、TCP、Ethernetのどれを使用していても、必要なフィールドデバイスを追加して可能性を広げてください!CIMでは、1つのデバイスで複数の通信プロトコルを使用できるため、ソリューションがコンパクトで手頃な価格で革新的なものになります。

もっと詳しく知る

自動化を簡単に見せる

電子機器販売業者全体のポートフォリオを使用して実装された小規模な自動化アプリケーションは、私的課題とビジネス関連課題の両方に対応するための効率的なソリューションを提供します。

LOGO!動作中

ロゴとは何ですか!消防士と関係があり、住宅所有者はロゴの機能をどのように使用していますか!さまざまな建物の機能を便利に制御し、確実に監視するには?満足しているオートメーションの顧客から調べてください。

火災対応訓練

  • ドイツ北部のハノーバー消防署は、効果的かつ安全な配備を確保するために、救助隊員の教育と職業訓練に頼っています。
  • チームは練習用バンカーでの緊急呼吸保護トレーニングなどのコースに定期的に参加しています。
  • トレーニングルームは、SIMATIC S7によって一元的に制御および監視され、ロゴによってオンサイトで分散的に制御および監視されています!8。

ダウンロード

ここでは、当社の包括的な電気卸売製品ポートフォリオの詳細と、多数のアプリケーション例をご覧いただけます。

タブレットデバイスを持って携帯電話で話しているビジネスマン。

パーフェクトサプライ — いつでも近くに

常に適切な製品、高可用性、柔軟性、そしてオンサイトサポート。あなたの卸売業者:信頼できるパートナー。