Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

井戸の標準化および監視ソリューション

井戸は農業、自治体、産業にとって不可欠です。事業者は、信頼できる水供給、水質、効率的で規制に準拠した運用を確保する必要があります。当社の標準化された監視ソリューションにより、次のことが可能になります。しっかり構築され、よく運営されています。

水部門の課題のリスト:一貫した水質、規制、老朽化したインフラ、サイバー脅威、エネルギーコスト

チャレンジ

井戸の運営はますます複雑になっています。環境規制や報告規制の強化、エネルギーコストの上昇、インフラの老朽化、サイバーセキュリティリスクの増大は、業務に圧力をかけています。同時に、事業者は、マルチベンダーの設備を管理し、熟練労働者の不足に対処しながら、安全な水供給を確保する必要があります。これらの課題に対処するには、井戸インフラ全体にわたる効率性、透明性、信頼性の高いデータが必要です。

解決策

標準化と監視は、信頼性が高く効率的な井戸運用の基盤となります。統合されたハードウェア、自動化、ソフトウェア、およびデータ管理により、運用が簡素化され、可視性が向上し、規制コンプライアンスがサポートされます。これらを組み合わせることで、既存の井戸を近代化し、将来を見据えた新しい設備を柔軟に導入できると同時に、複雑さを軽減し、パフォーマンスを最適化し、長期的な水セキュリティを確保するのに役立ちます。

標準化と監視により水の安全性が確保されます

Select...

効率的な井戸運営のための標準化された自動化

レガシーインストールベースを使用している場合は、在庫状況と時代遅れの製品について知っておく必要があります。これは、複数のベンダーの機器のメンテナンスコストが高く、自動化のレベルが異なり、多くの場合、新しい規制に準拠していないことを意味します。新しい井戸を建設またはアップグレードするには、規制要件を満たすための測定と報告、井戸の将来を見据えた拡張性と柔軟性、運用の合理化とメンテナンスの軽減による運用効率が必要です。

その答えは、バルブとアクチュエータ、オートメーション、通信、ポンプ制御、計装、およびオペレーティングソフトウェアの標準化です。柔軟性を維持しながらシームレスな統合を実現するには、幅広いポートフォリオから選択してください。

井戸の標準化Solutions

始め方

井戸インフラを評価してください

井戸インフラを評価してください

既存のセットアップ、インストールベース、運用上の課題、要件を理解してください。標準化、近代化、監視の改善の機会を特定してください。

ソリューションコンセプトを定義してください

ソリューションコンセプトを定義してください

運用上のニーズと将来の要件に基づいて、機器、自動化、通信、監視ソリューションの適切な組み合わせを選択してください。

ソリューションを実装して統合してください

実装と統合

既存の資産をアップグレードするか、新しい井戸に標準化されたコンポーネントと統合ソリューションを装備してください。シームレスなコミュニケーション、データの可用性、規制の遵守を確保してください。

データを使って業務を継続的に最適化します

データを使って業務を最適化

監視の洞察を活用して、効率を高め、メンテナンスの労力を軽減し、潜在的な問題を予測し、長期にわたる信頼性の高い水供給を確保してください。

井戸のメリット:安全な水の供給

安全な水供給

井戸設備のシームレスな統合と一貫した性能により、水質データは正確で一貫性があり、規制基準を満たすことが保証されます。

井戸のメリット:効率の向上

より高い効率

効率的な駆動システムとエネルギー管理により、ポンプやその他の機器のエネルギー消費を最適化し、エネルギーと運用コストを削減します。

井戸のメリット:稼働時間の最大化

最大稼働時間

予知保全を使用して潜在的な問題が深刻になる前に特定し、複数の井戸の管理と運用を合理化して時間と労力を削減してください。

ユーザー事例

他の人がどのように課題に取り組んでいるかを調べてください

日の出時に、オープンフィールドでコンクリートの井戸構造物のアクセスハッチを検査する作業員。

井戸とポンプシステムのリモート監視

セベオ、ベルギー

Cebeoは、顧客であるEurodrill向けに、正確でインテリジェントな水管理を可能にする遠隔管理型のフィールド灌漑ソリューションを開発しました。SINAMICS G120Xをベースにしたこのシステムでは、リモートポンプ制御と、水圧や水位などの主要パラメータの監視が可能です。

ご質問はありませんか?

チャットしましょう。ご連絡いただければ、最適なスタート地点を見つけるお手伝いをいたします。