チャレンジ
水産業は、規制の進化、持続可能性への必要性、スマートオペレーションの台頭によって形作られたダイナミックな状況に直面しています。これらをさらに悪化させているのは、運用コストの増加と熟練労働力の減少というプレッシャーです。
解決策
SIMATIC PCS neo は、これらの複雑な課題に直接対処し、それらを廃水処理事業全体の効率性、回復力、持続可能な成長の機会に変えるように設計されています。

チャレンジ
水産業は、規制の進化、持続可能性への必要性、スマートオペレーションの台頭によって形作られたダイナミックな状況に直面しています。これらをさらに悪化させているのは、運用コストの増加と熟練労働力の減少というプレッシャーです。
解決策
SIMATIC PCS neo は、これらの複雑な課題に直接対処し、それらを廃水処理事業全体の効率性、回復力、持続可能な成長の機会に変えるように設計されています。
各業務をエンドツーエンドで可視化し、価値を最大化できる場所を見つけるための重要な分析により、必要な信頼性を得ることができます。SIMATIC PCS neoの高度な制御とデジタル化機能を組み合わせることで、次のような成果が得られます。

SIMATIC PCS neo は、プラント運営を変革する3つの戦略的ユースケースを通じて、これらの重大な課題に対処します。

SIMATIC PCS neo は、事前設定された設計図、モジュール式機器、標準化されたワークフローを提供するため、オペレーターは各ソリューションをゼロから設計する代わりに、実証済みのコンポーネントから構築できます。このアプローチはボトルネックを大幅に減らし、プラントの拡張を簡素化します。

SIMATIC PCS neo は、クラウドベースのマルチユーザー管理とバージョン管理により、分散しているチーム、OEM、インテグレーターのシームレスなリアルタイムコラボレーションを可能にします。仮想コミッショニングとデジタルツイン機能により、展開前の徹底的なテストが可能になり、コンフリクトのない開発が可能になります。

SIMATIC PCS neo は、多層防御のサイバーセキュリティコンセプトで水力発電所を保護します。IEC 62443に準拠し、SCALANCE製品によるネットワーク設計図とOT/ITセキュリティを提供します。フィールドデバイスからネットワークまでの階層型保護により、サイバー脅威に対する信頼性が高く規制に準拠した運用が可能になります。
水力発電所の計画外のダウンタイムは、環境侵害や緊急のオーバーフロー状況につながる可能性があります。SIMATIC PCS neo は、事後対応型メンテナンスから予測型メンテナンスに移行し、障害が発生する前に問題に対処します。
水力発電所はエネルギー集約型であり、2045年までにエネルギー中立性、2050年までに気候中立を達成する必要があります。SIMATIC PCS neo はエネルギー使用量を透明化し、データ主導型の治療プロセスの最適化を可能にします。

SIMATIC PCS neo は産業廃水処理に革命をもたらし、より環境に優しい未来のための効率的で持続可能かつ安全な水管理を可能にします。