Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
両手で水をすくって笑顔で飲む子供、水滴が周囲に飛び散っている

水道産業におけるエネルギー効率

Siemensは、水道・廃水・海水淡水化産業におけるエネルギー効率化を推進します。スマート設計から効率的な運用まで、ライフサイクル全体を通じて、ユーティリティ事業者のコスト削減、性能向上、ISO 50001準拠の達成を支援します。

IFAT 2026

5月4日から7日まで、IFAT 2026で私たちを訪ねてください
デジタルの波をマスターして、レジリエントで効率的で持続可能な水を作りましょう。

水道事業におけるエネルギー需要の増加への対応

水道事業者は、より効率的かつ持続可能な運営を求める圧力に直面しています。世界の電力消費量の約4%を占め、水処理工程では最大85%が揚水に費やされます。老朽化したインフラ、気候変動、規制強化がコストと複雑性を増大させ、将来を見据えた統合ソリューションが求められています。

青い背景に白い文字で、水の効率性、信頼性、性能を促進するポスター。

効率的で高パフォーマンスな運用を維持する

Applied Energyによると、飲料水システムの運営費のうちエネルギーコストは最大40%を占めます。省エネルギーSolutionsは、信頼性が高く費用対効果の高い給水と排水処理を維持するのに役立ちます。

子供が蛇口から水を飲みながらカメラを見つめている。

データから実用的な洞察を得る

QWI WaterDataによると、水道ネットワークは上下水道インフラ全体のエネルギー消費量の32%を占めます。統合されたハードウェア、Software、サービスにより、エネルギー使用量を削減するための完全な可視性と洞察が得られます。

水滴と緑の葉が描かれた、節水と環境保護を呼びかけるポスター。

Sustainabilityとネットゼロ目標を推進する

世界銀行グループによると、水道事業における電力コストは非人件費の運営経費(OPEX)の33%から82%を占めます。エネルギー効率の高いSolutionsは、ネットゼロ運営への道筋を加速させ、将来を見据えたインフラ整備を支援します。

バリューチェーン全体にわたるSolutionsを詳しく見る

Siemensは、設計、Energy management、運用にわたって下水事業者を支援します。当社のSolutionsは、プラントレイアウトの最適化、再生可能エネルギーの統合、エネルギー使用量の評価、運用コストの削減を支援し、長期的な効率性とSustainabilityを実現します。

Select...
Two people working on a laptop discussing water efficiency solutions.

新規プラント設計や改修を強化し、エネルギー使用量と総所有コスト(TCO)を削減します。SiemensのSoftwareとコンサルティングは、電力、配管、ポンプ設計、プロセス、自動化を改善し、耐障害性とエネルギー効率に優れたプラントを実現します。

水道分野の脱炭素化を迅速かつ効率的に進める

デジタル技術は水分野における脱炭素化とエネルギー効率化を推進します。グローバル・ウォーター・インテリジェンスのホワイトペーパー「ネットゼロ実現への加速」では、技術、3段階のロードマップ、そして協働が目標達成にどう貢献できるかを解説します。

水効率化リソースワーカーのDigital Twinがデジタル環境内に表示されている。

Canal de Isabel II

背景に大きな貯水タンクと建物がある浄水場。
ユーザー事例

処理プラント4.0Energy management

会社:Canal de Isabel II

開催場所:スペイン

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:SIMATIC Energy Manager