Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

鉄道輸送能力の増強とSustainabilityの向上

当社のTPS.liveアプリケーションで都市交通のネットワーク容量を拡大し、列車の定時運行率を向上させます。Sidytracと組み合わせることで運行障害を管理し、エネルギーを節約できます。

現代的な電気バスが走り、歩道を歩く人がいる街路。

チャレンジ

1本の遅延列車が、地域交通網全体の運行を遅らせる可能性があります。乗客と運行管理にとって、数分単位の遅れが重大な影響を及ぼします。ドアを開け続ける乗客1人でも、ドミノ効果を引き起こし、路線全体の列車運行を混乱させる恐れがあります。

解決策

SiemensのTPS.liveは、リアルタイムでの計算と再スケジュールにより、時刻表を正確に維持し乗客の移動を支えます。Sidytracは電力網のエネルギー需要を計算するライブ予測を提供します。

運用とエネルギー消費を最適化する

TPS.liveアルゴリズムにより、列車速度や停車時間などの変数を最適化し、全列車と時刻表を同時かつ自動的に調整します。単一のダッシュボードからネットワーク全体を監視・管理可能です。乗客はモビリティアプリでリアルタイム更新情報を取得できます。Sidytrackによるリアルタイム予測で電力需要を算出し、変電所の電力負荷を管理・監視することで故障を防止します。

線路に列車が停まり、ホームで人々が待っている駅。

強化されたスケジュール遵守

予期せぬ事態発生時、TPS.liveは最適な運行計画を算出し、遅延からの回復に必要なデータを自動列車運行システムに提供します。これにより列車はリアルタイムで再運行計画が組まれます。

ユーザーフレンドリーなダッシュボード

単一のTPS.liveダッシュボードからネットワーク全体を監視・管理できます。さらに、乗客向け移動アプリにデータを提供するAPIにより、乗客はリアルタイムの更新情報を入手可能です。

全体のエネルギー消費量を削減する

Sidytracアプリケーションは、電力ネットワークにおけるエネルギー需要を計算し、障害を管理して安定性を維持するとともに、高いエネルギー効率と環境負荷の低減を実現します。

ご質問はありませんか?

チャットしましょう。ご連絡いただければ、最適なスタート地点を見つけるお手伝いをいたします。