- 端子のバネ仕掛けまたはネジ式接続システム(ご要望に応じてリングケーブルラグ接続も)
- DINレールへのネジとスナップオンマウント用
- 最大100kAまでの短絡遮断容量
- トリップクラス10 (サイズ S00-S3)
- +70°Cで最大100Aのモーター保護機能を内蔵
- 包括的なアクセサリー/インフィードシステム
定格電流:
- +60℃ 100パーセントまでです
- +70℃ 87% までです
機械耐用年数:
- 250〜500回のスイッチングサイクル

鉄道車両用であろうとインフラ用途であろうと、私たちは無数の用途に対応する電気部品の包括的なポートフォリオを提供しています。

定格電流:
機械耐用年数:

取り付け:
連絡先:

連絡先:


直列抵抗付きのバージョン:

電子コイル付き:
標準コイル(カップリングコンタクタ):

電子コイル付き:

取り付け:

モダンなデザインと柔軟なコンセプト
幅広い製品ラインナップ
コミュニケーション
頑丈さ



ポジティブドライブのリレー接点を備えた電子タイミングリレー:



Gessmannの産業用コントローラーとコンソールは非常に頑丈で耐久性があり、Siemens 鉄道のポートフォリオを完璧に補完します。
クレーン、建設機械、船舶、列車用のGessmannヒューマンマシンインターフェースは、あらゆる業界の要件を満たす幅広い設計で利用できます。
ドイツで設計、製造されています。
自分を納得させてください!