- 同一の端子のおかげで、オプションでトップインフィードまたはボトムインフィード
- 広くてアクセスしやすい配線スペースのおかげで便利に入力できます
- バスバーアセンブリからの迅速な手動取り外し
- DIN EN 61373およびDIN EN 50155「1B」に準拠した耐振性と耐衝撃性
- 周囲温度-40°Cから+70°C、最大湿度95%での適用が可能です
- 定格スイッチング容量:10 kA AC
耐振動性:
- IEC 60068-2-6によると。25から150ヘルツの場合は50メートル/s²、35ヘルツ(4秒)の場合は60メートル/s²
- EN 61373カテゴリー1、クラスBによると