Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

バイオ医薬品の生産を変革する

今日のバイオ医薬品業界において、命を救う医薬品を効率的に届けるためには、精密性、迅速性、そして革新性が不可欠です。世界的な医療需要に応えるため、各工程は完璧に連携し、バイオ医薬品製造における持続可能で革新的な未来の基盤を築かねばなりません。

バイオ医薬品生産の未来を形作る

ZETAはバイオ医薬品エンジニアリングの最先端を走り、先進技術と数十年にわたる経験を融合させています。当社の役割は、ロバ・バイオテックのようなパートナーが世界的な医療需要の高まりに対応できるよう、統合Solutionsを提供することです。精密設計、持続可能な実践、協働によるイノベーションを組み合わせることで、先見的な構想を機能的で高性能な施設へと変革します。

SX & ZETAのソリューション

f235523c-36b5-441f-9a2e-2f0a42ff76bb-audi-ai-edge-shopfloor-Faster-1280x720

50%短縮されたスケジュール

デジタルツールとリアルタイムデータ交換を活用して。

6ae4f0c8-7b3c-4f75-b173-29723d747313-Icon-Efficiency-bold-green-1280x720

文書化が30%削減

将来の拡張性に向けた持続可能な基盤と、卓越した運用を実現することで。

d41c619d-8446-4afb-b915-375c1451223b-Streamlined-compliance-1280x720

100%ペーパーレス運営

プロセスを合理化し、業務の複雑さを軽減することで。

リソースを見る