Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
製薬業界のサイバーリスク:何が問題になっているのか

医薬品製造のCybersecurity

製薬会社がAI、スマートファクトリー、デジタル接続を採用するにつれて、サイバーリスクは増大しています。IT/OTインフラストラクチャを保護し、患者の安全を確保し、製品の完全性を維持し、GxP、FDA、EMA、NIS2規制に準拠する方法をご覧ください。

製薬業界のサイバーリスク:何が問題になっているのか

サイバー攻撃は、1回の侵害につき製薬業界に平均506万ドルの損害を与えます。これは医療、エネルギー、金融を上回ります。ランサムウェア攻撃は2025年に 30% 急増し、医療機関の機密ファイルの 20% 近くがすべての従業員にアクセスできるようになっています。

製薬は、貴重な知的財産、臨床試験データ、独自の研究開発のために主要なターゲットです。サードパーティのソフトウェア、サプライチェーンの弱点、相互接続されたシステムは依然として重要なエントリポイントであり、短時間でも中断が発生すると、生産が停止したり、医薬品が不足したり、患者の安全が直接損なわれたりする可能性があります。

シーメンスDigital Industries、IEC 62443に基づく現場で実証済みのサイバーセキュリティコンセプトと、安全なリモートアクセス、マルチベンダー環境、知的財産保護、NIS2とCyber Resilience Act(CRA)の遵守をカバーする多層防御アプローチでこれらのリスクに対処しています。

ひげを生やした男性が眼鏡と個人用保護具(PPE)を着用し、青い手袋とフェイスマスクを装着した状態で、製薬工場内の物品を検査している。

主な利点

シーメンスのアイコンスピード

エンジニアリングと試運転をスピードアップしてください

モジュール式のウェブベースのツールとデジタルワークフローで自動化プロジェクトを加速させ、立ち上げ時間を短縮し、最初から安全なシステム構成を保証します。

アイコンSecurity-白

プラントのセキュリティと安全性を向上させてください

統合されたアクセス制御、監視、防火、およびSIL 3までの組み込み機能安全により、業務を保護します。

IoT アイコン

ITとOTを統合してください

ツールとプラットフォームを統合して、安全なシステムを水平方向と垂直方向に統合することで、コラボレーション、可視性、生産性を高め、ダウンタイムを削減します。

総合的なアプローチを選んでください

プラントのセキュリティを実現

プラントのセキュリティでサイバーレジリエンスをコントロールしてください。IEC 62443規格と製薬業界のベストプラクティスに基づいてカスタマイズされた評価を行うと、システムの脆弱性が明らかになり、専門家が指導する修復ロードマップが提供されます。セキュリティ態勢を完全に透明化し、的を絞ったサイバーセキュリティ対策を実施し、24時間年中無休の監視とエンドツーエンドの保護のためのマネージドサービスの恩恵を受けてください。

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-ディフェンス・イン・デプスグラフィック-1

IT/OTの統合によりダウンタイムを最小限に抑えます

ダウンタイムを最小限に抑えるリアルタイムのOT脅威検出による安全な分散型医薬品製造。SIEMの統合により、完全な可視性と迅速な対応が可能になります。IT/OTネットワークの細分化と産業オートメーションへの不正アクセスからの継続的な境界保護により、業務と製品の品質を維持します。

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-ディフェンス・イン・デプスグラフィック-2

システムの完全性を確保してください

安全な通信、AIを活用した脆弱性検出、OT環境の厳格なユーザーとアクセス管理により、オートメーションシステムと制御コンポーネントを保護します。継続的なパッチ管理と脆弱性管理により、脅威を未然に防ぎましょう。バックアップ、災害対策、危機管理のための強固な戦略により、システムの完全性をマルウェアから守り、事業継続性を確保してください。

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-ディフェンス・イン・デプスグラフィック-3