研究室の可能性を解き放ちましょう
当社のデジタルラボソリューションは、ネットワーク化されたインフラストラクチャと統一されたデータアクセスを通じて、生産性と柔軟性のバランスを完璧に保ち、ラボの安全性と効率性の可能性を最大限に引き出します。
- 設計段階を最大 80% 削減
- 最適化された環境で研究を加速
- スマートデジタルソリューションでエネルギー使用を最適化します

当社のデジタルラボソリューションは、ネットワーク化されたインフラストラクチャと統一されたデータアクセスを通じて、生産性と柔軟性のバランスを完璧に保ち、ラボの安全性と効率性の可能性を最大限に引き出します。

統合されたデジタルラボソリューションで研究を変革します。1つのインターフェースがヒュームフードの制御、安全性の監視、照明/気候の最適化を行います。生産性を高め、設計時間を短縮し、コストを削減し、将来の研究ニーズに適応できるスペースを作りましょう。

信頼性の高いHVAC制御を備えたカスタマイズされたラボソリューションを提供し、コストを最小限に抑えながら効率を最大化します。当社の製品ラインナップには、正確な制御のための正確な磁気バルブ、動的な圧力/流量制御、最適な性能を実現するための校正済みの湿度/温度センサーがあります。
ウェビナー | IAQとエネルギー効率を最適化してください

すべての人員を追跡し、ユーザーの活動を記録することで、研究室のセキュリティを強化します。私たちのシステムは、アクセス制御、人事ファイル、およびメンテナンスデータをリアルタイムの履歴と組み合わせることで、完全な可視性を提供します。エリアへのアクセスの決定を正確に制御できます。

すべての人員を追跡し、ユーザーの活動を記録することで、研究室のセキュリティを強化します。私たちのシステムは、アクセス制御、人事ファイル、およびメンテナンスデータをリアルタイムの履歴と組み合わせることで、完全な可視性を提供します。エリアへのアクセスの決定を正確に制御できます。
パンフレット | SiPass integrated アクセスコントロール

可能な限り早期に検知できるS-LINE火災検知器で、研究室の人と資産を保護してください。Sinorix™ 消火システムは、天然ガスのみを使用してさまざまな種類の火災に対処し、持続可能な運用をサポートしながら効果的な保護を保証します。

CETは、エネルギー効率を最大 50% 向上させながら、ライフサイエンスラボに正確な気流制御と室圧モニタリングを提供します。ビルシステムとシームレスに統合して、換気、ヒュームフード、HVAC全体の安全性、セキュリティ、費用対効果を最大化します。
小冊子 | 重要環境技術

物体消火技術で煙道フードへの投資を保護し、研究室の継続性を確保してください。既存の火災警報システムとシームレスに統合された、特定のニーズに合わせた信頼性の高い火災検知と的を絞った抑制を実現してください。

コンプライアンス管理技術で規制コンプライアンスを満たし、ラボのパフォーマンスを最適化してください。エネルギーコストを削減しながら、完璧な部屋の状態を維持します。ビジュアルディスプレイは重大な問題を即座に警告し、プロセスと製品を24時間保護します。
レポート | 重要な環境のための安全な空中ハザードコントロール
データシート | 特殊スペース用のルームモニター
当社のモジュール式インフラストラクチャキットにより、部屋の区分、デバイス、センサーを柔軟に構成して、適応性のある未来志向の研究スペースを実現できます。デジタル化と標準化を通じて、すべてのワークフロー要件をカバーするアジャイルでスケーラブルなソリューションを提供します。ベンダーにとらわれない、プラグアンドプレイのハブで、安全性、柔軟性、ユーザーエクスペリエンス、エネルギー効率の新しい基準を打ち立てます。