Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

電気設計者 — IEC 60204コントロールパネルの設計

クラウドベースの電気設計!TIAセレクションツールの電気設計者は、IEC 60204-1のマシンコントロールパネルの寸法測定と短絡シミュレーションを自動化します。承認されたデバイスの組み合わせとシームレスな文書化によるメリットがあります。計画時間とコストを最大 50% 削減して、信頼性の高い設計を実現しましょう!

TIAセレクションツールの電気工学ソフトウェア

Electrical Designerは、IEC 60204-1準拠の機械制御パネル設計のための安全なブラウザベースのクラウドソリューションです。部品のサイズ設定、短絡チェック、ケーブルのサイズ、シミュレーションを自動化し、文書を生成して、計画の時間とコストを最大 50% 削減します。

電気プリエンジニアリングの効率を高めましょう

電気計画の効率化

  • を通じて、消費者とコストを最適化したエンジニアリング 合計電流の計算 メインスイッチの寸法測定用。
  • 助けてくれます ハードウェア標準を定義する 電気機械エンジニアリングに備えて、個々のロードフィーダー用です。
  • 迅速な検証 手作業なしで、短絡強度とケーブル断面積を自動的かつ迅速に測定できます。
  • 素早い部品選択 モーター負荷(AC3、AC3E)、抵抗/オーム負荷(AC1)、および誘導負荷(AC6A)用です。
  • すばやく選択して表示する 適切なアクセサリー カタログやPDF検索なしで。
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

電気プリエンジニアリングの信頼性を高めましょう

電気計画における信頼性

  • でのエンジニアリング 国際基準に従って 電気機械の電気的安全を確保しながら、損傷を防ぎます。
  • 増えました 短絡強度 国際規格でテストされた組み合わせを通じて、規格に準拠したエンジニアリングを保証します。
  • 標準に準拠しています ケーブルの寸法 関連するパラメータと入力条件(IKMin、IKMax)を考慮します。
  • 標準関連の側面の評価 国際基準に従って、短絡保護などの検証を含みます。
  • 安全な切断 短絡電流を最小限に抑えて、運用の安全性と効率を最大限に高めます。

設計プロセスの柔軟性を高めましょう

電気計画の柔軟性

  • 変更処理 余分な労力をかけずに、コンシューマーおよびメインスイッチレベルで製品をすばやく選択できます。
  • 完全で関連性のあるプロジェクトデータにいつでもアクセスできます 柔軟なデータ処理 寸法測定結果、部品表(xls/pdf)、証明書、型式承認証明書、マスターデータ、データシート、マニュアル、EDZファイルなどの形で。
  • 共同作業」- TIAセレクションツールを使って一緒にプロジェクトに取り組むことで、柔軟で効率的なプロジェクトの実行が可能になります。
  • クラウドログインは許可します どこからでもストレージとアクセスが可能 いつでも。
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

電気設計者との最初のステップ

クラウドで電気工学に簡単にアクセスできます

このチュートリアルビデオでは、Electrical Designerを使い始める方法と、機械の電気機器を設計するときにElectrical Designerを最大限に活用する方法を説明しています。新しいロードフィーダーを作成する方法、ケーブル断面積と短絡値を計算する方法を示しています。電気設計者は、IEC 60204-1に従ってメインマシンの電気のすべてのコンポーネントを自動的に見つけます。また、ドキュメントに関連する多くの重要な技術的詳細も提供します。

間もなく、機能の使い方に関するチュートリアルと、ヒントやコツを掲載する予定です。

最も重要な質問に答えてもらいましょう

このセクションでは、TIAセレクションツールクラウドのエレクトリカルデザイナーに関するよくある質問に答えます。

TIAセレクションツールクラウドの電気設計者

TIAセレクションツールクラウドのエレクトリカルデザイナーを今すぐ無料で使ってください!ダウンロードはできません!