コントロールパネルの要件
国内および国際市場のコントロールパネルには、IEC 61439-1/2(低電圧開閉装置および制御装置アセンブリ)およびIEC 60204-1(機械の安全)に従って、直接接触や感電からの保護要件が適用されます。これらの要件を満たすには、通常の動作条件下では生きている部品に触れないようにする必要があります。IEC規格では、特定の仕様に従ってエンクロージャーのドアを連動させる必要があると規定されていますが、同時に熟練した電気技師によるメンテナンスとサービス作業も可能です。

国内および国際市場のコントロールパネルには、IEC 61439-1/2(低電圧開閉装置および制御装置アセンブリ)およびIEC 60204-1(機械の安全)に従って、直接接触や感電からの保護要件が適用されます。これらの要件を満たすには、通常の動作条件下では生きている部品に触れないようにする必要があります。IEC規格では、特定の仕様に従ってエンクロージャーのドアを連動させる必要があると規定されていますが、同時に熟練した電気技師によるメンテナンスとサービス作業も可能です。