Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

タイプテスト済みの組み合わせ

コントロールパネルのヒント:米国市場向けのタイプテスト済みの組み合わせを利用し、短絡定格電流(SCCR)を簡単に処理できます。

タイプテスト済みの組み合わせを使用することがなぜ重要なのか知っていましたか?

タイプテスト済みの組み合わせは、電気設備の安全性、信頼性、効率を確保する上で重要です。エンジニア、設置者、エンドユーザーに、機器が通常および障害状態でも期待どおりに動作するという確信を与えます。コントロールパネルの短絡電流定格を計算するのは難しいです。特に特定の設置場所に必要なレベルを満たすことを目指す場合はなおさらです。米国では、米国電気工事規程(NEC)がSCCRの決定方法としてUL 508A補足SBを参照しています。

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

プロジェクトの時間節約のコツ

コントロールパネルのリソースを調べてください