短絡計算はあなたの責任であることをご存知ですか?
機械とその制御パネルは、短絡時にシステムが破壊されないように、給電点(通常はメインスイッチの上流)での最大短絡電流に耐えるように設計する必要があります。米国の規制では、入力電源点での短絡電流定格(SCCR)の決定が義務付けられています。別段の合意がない限り、 オペレーター この値を提供し、システムメーカーに指定します。
メーカー 産業用制御パネルの短絡定格設計を担当しています。コントロールパネルは、障害状態における給電点での最大短絡電流に耐えるように設計する必要があります。NFPA 70は、産業用コントロールパネルの定格短絡電流を決定する方法として認められている方法として、UL 508A補足SBに言及しています。


-1280x720.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=360&q=60)