Partner ecosystem
1,000種類以上の製品と成長中
Siemens 幅広い製品、ソリューション、サービスを提供していますが、私たちのモデルの中核は、信頼できるパートナーと緊密に連携することです。当社のパートナーは、お客様に常に信頼できるソリューションを提供できるよう、当社の提供内容を強化しています。
業界全体でアディティブアプリケーションを設計、製造、使用できるようにecosystem 強化することで、製造を発展させましょう。
消費財企業は、より迅速なイノベーション、パーソナライゼーションと持続可能性に対する進化する市場の要求に応え、複雑なグローバルオペレーションを最適化するというプレッシャーに直面しています。
設計、プロトタイピング、テストのプロセスを合理化して、市場投入までの時間を大幅に短縮します。バーチャルプロトタイピングとシミュレーションソリューションを使用すると、イテレーションを迅速に行い、製品を迅速に改良できます。
ユーザーエクスペリエンス、安全性、製造可能性に関連する潜在的な問題を設計プロセスの早い段階で特定することで、品質管理を強化します。実際の条件下での製品の性能、耐久性、安全性を予測します。
リアルタイムの洞察でロジスティクスを最適化し、リスクを最小限に抑えて、製品が製造から消費者へと効率的に移動できるようにすることで、サプライチェーン全体の回復力と適応性を高めます。
安全性、品質、持続可能性の厳しい基準を満たしています。コンプライアンス管理ソリューションは、材料とプロセスの完全なトレーサビリティを維持し、コンプライアンス要件を設計プロセスに組み込むのに役立ちます。

統合された設計、シミュレーション、製造ツールを統一された環境で使用して、アプローチをデジタル化してください。立ち上げ時間と設計変更ミスを減らし、毎日の使用容量を増やします。
3Dデザイン、デジタルツイン、ローコード開発、オペレーショナルインテリジェンスを組み合わせた、統合されたデジタルファーストの製品開発プロセスを採用してください。手作業、工具の破損、開発時間を削減します。

設計とシミュレーションをつなぐ高度なエンジニアリングツールを使用して、あらゆる製品設計を革新し、最適化します。スマートな機能を備えた高品質の消費者向け製品を作りましょう。

設計、計画、実行を結び付けることで、消費財生産を変革します。品質を最適化し、コストを削減し、柔軟性を高めて、変化する消費者の要求に応えながら、市場投入までの時間を短縮します。

製品ライフサイクル全体をエンドツーエンドで可視化できます。設計から消費者までの製品データを結び付けることで、品質管理、規制遵守、市場の変化やリコールへの迅速な対応が可能になります。
このホワイトペーパーをダウンロードして、製品開発の課題を克服するためのツールをチームに提供してください。Simcenterによって、チームがどのように複雑さをモデル化し、設計の可能性を探り、市場の要求に応えることができるかを、AIが強化された統合された環境内でどのように実現できるかをご覧ください。パフォーマンス基準と消費者のニーズのバランスを取り、部門間のコラボレーションを強化し、市場投入までの時間を短縮するための戦略を学びましょう。

ここでは、業界をリードしているお客様のほんの一部をご紹介します。

ベルギー
世界的なラゲッジリーダーは、Simcenter 3Dを使用して軽量で耐衝撃性のあるスーツケースを設計し、仮想シミュレーションと持続可能な設計手法を通じて、開発リードタイムと物理的なプロトタイピングサイクルを短縮しています。
Siemens 幅広い製品、ソリューション、サービスを提供していますが、私たちのモデルの中核は、信頼できるパートナーと緊密に連携することです。当社のパートナーは、お客様に常に信頼できるソリューションを提供できるよう、当社の提供内容を強化しています。
業界全体でアディティブアプリケーションを設計、製造、使用できるようにecosystem 強化することで、製造を発展させましょう。