Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
サーバーとPower quality改善装置があるデータセンター。
現実世界のアプリケーション

稼働時間を増やすための冗長自動化設計

高可用性、スケーラビリティ、シームレスな統合を実現する冗長化された自動化により、データセンター設計を最適化します。当社の標準化された設計図は稼働時間を向上させ、設計リスクを低減し、インフラストラクチャの全レイヤーにわたる高ティア基準をサポートします。

冗長Automation systemsとサーバーがあるデータセンター。

チャレンジ

データセンターは重要インフラとして、
24時間365日、ダウンタイムなく稼働することが求められます。たとえ重要なコンポーネントが故障したり
メンテナンスが必要になったりしても、サービスを維持
するために運用は継続されなければなりません。

解決策

Siemensのリファレンスアーキテクチャは、あらゆる規模およびティア分類の
データセンターにおいて、異なる可用性およびコンプライアンス目標
を満たすため、EPMSとBMS全体にわたる
制御・Automation systems、通信プロトコル
、統合ポイントに冗長性を組み込んでいます。

データセンター向けのSiemens スリファレンスアーキテクチャを調べてください

99.999%の稼働率への追求

複雑なデータセンターにおいて、5つの9(99.999%の稼働率)を達成するには、冗長化されたハードウェアとSoftwareに基づくスマートな設計が起点となる。高可用性(HA)とフォールトトレランス(FT)システムは単一障害点のリスクを低減します。しかし、すべてを統括する基盤層である自動化・制御システムには、しばしば冗長性が欠如しています。単一スレッド構造の場合、最高の機械的バックアップでさえ稼働時間を保証できません。そのためSiemensは、標準化されたアーキテクチャの中核に自動化・制御システムを据えているのです。

Ciaran FlanaganによるこのLinkedIn記事で、オートメーションファースト設計についてさらに詳しくお読みください。

赤色のランプが点灯している部屋に設置された、冗長化された Automation systemsとサーバーがあるデータセンター。

設計と試運転の時間を短縮する

事前検証済みのリファレンス設計と明確なトポロジーにより、計画・設計・試運転期間を短縮。これにより、チームはコンセプトから構築・運用までの移行を迅速化し、プロジェクトリスクを低減できます。

エンジニアリングおよび設定コストを削減する

標準化されたコンポーネント、テンプレート、プロトコルにより、カスタム設計が削減され、設定ミスが最小限に抑えられ、統合作業が軽減されます。これにより設備投資(CAPEX)と設計工数の両方が削減されます。

施設全体で一貫した品質を確保する

再現可能なアーキテクチャと定義されたベストプラクティスにより、サイト間で一貫したパフォーマンスと耐障害性を実現します。複数サイト運営者や標準化されたグローバル展開に最適です。

規制基準への準拠を簡素化する

一般的なデータセンター標準に準拠したアーキテクチャは、コンプライアンスの文書化と監査を容易にし、組み込みの監視機能は継続的な認証と報告を支援します。

関連するデータセンターリソースを調べてください