チャレンジ
AI対応データセンターは、従来のデータセンターと比較して、規模、電力密度、または熱負荷が10倍に増加する「10倍の課題」に直面しています。これにより、インフラ設計が根本的に変化し、これらの施設の設計、制御、接続の必要性が変わります。
解決策
AIワークロードには、ワットあたりのトークンを最大化するための強力で調和のとれたインフラストラクチャが必要です。Siemens、数十年にわたる産業とデータセンターの経験を活かして、AIワークロードとその特定の可用性、効率、スケーラビリティの目標に合わせて構築された、検証済みのリファレンスアーキテクチャを開発しています。標準化された設計図として、世界中に分散したサイト全体で予測可能なパフォーマンスを実現します。