Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
プロセスを最適化するためのAIを背景に視覚的に表現したものです。
現実世界のアプリケーション

プロセス最適化のためのAI

当社のAIソリューションを活用して、複雑な業務プロセスを改善し、製品の品質と一貫性を向上させ、手作業を減らしてください。異常をより早く特定し、より効果的に修正できます。発酵中、その場での洗浄、チョッパーのローターン運転中など。

Loading application...

A visual representation of AI for process optimization and anomaly detection with a focus on a graph and a person.

チャレンジ

プロセス制御システムのわずかな偏差でも、醸造所や飲料メーカーの品質に深刻な影響を与える可能性があります。しかし、これらを早期に発見するには、メーカーは膨大な量のデータを分析する必要があります。

解決策

AIは複雑なデータを最適化するのに最適なソリューションです。プロセス制御システムを接続して、希望する基準からの逸脱を識別できます。その後、分析、アラーム、または視覚化によってプロセスマネージャーに通知します。

問題になる前に異常を特定してください

醸造や飲料製造では、事前に警告されていることが前もって備えられています。AIは、業務プロセスに関わる多くの要素を評価しながら、プロセスマネージャーを他のタスクに任せることができます。私たちのソリューションは次のことができます:

  • レガシーシステムと新しいシステムの両方を最適化します
  • 意思決定と是正措置をサポートします
  • 問題が発生する前に異常を修正してください
  • 不必要なダウンタイムを防ぎましょう
  • 一貫した高いレベルの品質を実現してください
  • イノベーションとポートフォリオ拡大を促進します
A graphic showing a factory with a focus on process optimization using AI technology.

多用途

私たちのAIソリューションは、BRAUMATやSISTARを使用する既存のシステムでも新しいシステムでも同じように使用できます。古いシステムには、まだ最適化の余地がたくさんあります。

予防的

AIは異常を早い段階で特定できるので、プロセスマネージャーは行動を起こして、障害による不必要なダウンタイムを防ぐことができます。

効率的です

AIは熟練労働者の忙しい仕事を減らすことができます。センサーを手動で監視するよりも、より重要なタスクに時間を費やすことができます。

何か質問がありますか?

チャットしましょう。ご連絡いただければ、最適な出発点を見つけるお手伝いをします。