Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
包装のデジタル進化

Industrial Edge でイノベーションを加速

人工知能を統合して、回線をリアルタイムで監視し、予期しないダウンタイムを防ぎ、安全でスケーラブルなデータ管理を通じてパフォーマンスを最適化します。

複雑さをデジタル価値に変える

ゴリオ SpAは、1850年以来パッケージングのリーダーであり、デジタル化を通じて連続生産の課題に取り組んでいます。最大限の信頼性と障害防止の必要性から、同社はMINDプラットフォームを進化させました。Siemens スと共に、Goglioは従来のメンテナンスを超えて、すべての機械を機械学習とエッジコンピューティングpowered by インテリジェントなecosystem 変えました。

データ主導型産業の具体的な成果

Industrial Edge マーケットプレイスPerformance Insight 100アセットのアプリアイコン。

工場の生産性を高めます

ソースでデータを分析することで、無駄を減らし、機械の作業サイクルを最適化しながら、パフォーマンスを最大化することができます。

Industrial Edge・マーケットプレイス AI モデルマネージャーのアプリアイコン。

AIによるダウンタイムの防止

機械学習アルゴリズムを統合することで、障害になる前に異常を検出し、運用の継続性を確保できます。

Industrial Edge・マーケットプレイス機械向け音声支援アプリアイコン。

Industrial Edge によるイノベーションの拡大

世界規模でのデジタル機能の集中的かつ安全な管理と更新を可能にする柔軟なフレームワーク。

Goglio: 機械学習と人工知能

Goglio - image 1

MINDプラットフォーム機能の向上

Siemens 提携して、ゴリオは統合しました Industrial Edge デジタルサービスの提供を強化するためのテクノロジー。同社は、IPC 427 EdgeやSiemens マーケットプレイスのアプリなどのテクノロジーを使用して、機械の専門知識と高度なAIロジックを融合させました。このアプローチにより、膨大なデータ量の管理が可能になり、即時対応と一流のサイバーセキュリティを確保できます。

重要なコンポーネントを常時監視しています

SINAMICS S120とTRCDATAテクノロジー機能のおかげで、Goglioの包装ラインは最も重要な機械部品をこれまでにない精度で監視できます。きめ細かな分析により、信頼できる予測モデルを作成し、生データをメンテナンスチームにとって実用的な洞察に変えることができ、緊急時の介入と関連コストを大幅に削減できます。

Goglio - image 2
Goglio - image 3

デジタル効率によるSustainability

ゴリオとSiemens にとって、デジタル化は持続可能性の原動力です。パフォーマンスを最適化するということは、すべての段階でエネルギー消費と材料廃棄物を削減することを意味します。シーメンスのアーキテクチャにより、Goglioは市場のニーズを予測し、よりスリムでスマートな生産プロセスを備えたパッケージングソリューションの開発をサポートできます。

Siemens エッジテクノロジーの統合により、MINDプラットフォームで提供するサービスの機能を向上させることができました。これはすべて、すでに安定している産業用IoTプラットフォームと、Siemens マーケットプレイスのアプリで利用できる機械学習とAIロジックを統合することで可能になりました。
マッテオ・モロ, IoTとイノベーションコーディネーター, ゴリオ

旅を始めましょう