Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
2026年9月1日〜4日、ハンブルク

うーん 2026

9月1日から4日まで参加して、私たちのイノベーション、最先端の技術、持続可能なソリューションを発見してください。ホール B6.321です。この一流の海事見本市では、進化し続ける業界の課題に取り組むので、大手船所有企業やサプライヤーの影響力のある意思決定者とつながりましょう。

2035年の未来的な海洋産業をコンセプトにしたポスター。船と街並みが描かれています。

運転性能。デジタル化を可能にします。業務を保護します。

海事産業は、大きな課題と機会を伴う持続可能な未来に向けて極めて重要な時期にあります。電化、エネルギー効率の向上、統合エネルギー貯蔵への移行は非常に重要です。Siemens、安全で効率的で、デジタルに接続された海事ソリューションのための包括的なポートフォリオを提供しています。当社の産業用ドライブ技術とソフトウェアソリューションは、高度な自動化とデジタルツインを通じてよりスマートな運用を可能にします。一方、最先端の消火ソリューションなどのスマートインフラストラクチャシステムは、海上と陸上の両方で安全性と信頼性を確保します。私たちは共に、海事産業をより環境に優しく、より未来に備えるためのイノベーションを推進しています。

Siemens 海事用途向けポートフォリオ

70ebb954-FED-4D8F-9648-F70C4C99C76F-Sinamics-G220-IP55-IP20-1280x720

SINAMICS G220-パワー、効率、保護機能を引き出しましょう

Clean Power は高調波とエミッションを最小限に抑え、IP55と3C3のコーティングは耐久性を保証します。海洋用途に合わせた高性能、簡単なエンジニアリング、迅速な試運転。

e28d0904-EB7C-4A56-9635-81B2179BFC12-SINAMICS S120-キャビネットモジュール-海事アプリケーション用-640x360です

SINAMICS S120:海事アプリケーションの精度を高めます

SINAMICS S120水冷モジュールでコンパクトなパワーを体験してください。海洋システム向けに設計されており、精度、信頼性、省スペース性に優れています。

7A9F61ED-7B4B-4A76-BFDC-F02C579D1F47-Sinorix-高圧-ウォーターミスト-ノズル-ウォーターカーテン-1280x720

Sinorixの消火器用高圧ウォーターミストシステム

宿泊施設、公共スペース、地域の用途、総洪水地帯、ビルジエリアなど、火災の危険性が高い主なエリアをカバーするテスト済みの技術。このシステムはすばやく起動し、水を使用し、ノズル間隔が広いという利点があります

1f9ee2de-D0AE-4866-BA40-32057C2C685e-Sinorix-タンクユニット-低圧-CO2-640x360です

シノリクスの消火用低圧CO2システム

単一の低圧CO₂システムで、エンジンルーム、ポンプ室、貨物室、塗装室、機械スペース、配電盤など、船内の複数の重要なエリアで実証済みの防火効果を発揮できます。

マリンDigital Twin-フリゲート-武器が削除されました

船舶の設計とエンジニアリングを加速させましょう

Siemens Xcelerator ソフトウェアを使えば、設計プロセスのあらゆる段階を合理化できます。プロジェクトの予定と予算を守りながら、性能目標と顧客の要求を満たす、革新的で規制に準拠した船舶設計を提供します。

船の建設

デジタルツインで造船効率を最大化します

Siemens Xcelerator ソフトウェアでデジタル造船所への移行を進めましょう。エンジニアリング、製造、物流を統合して、プロセス計画を最適化し、品質管理を改善し、複雑な船舶をより迅速かつ低コストで建造します

SMM-船のライフサイクルのあらゆる段階をつなげます

船のライフサイクルのあらゆる段階をつなげてください

Siemens Xcelerator ソフトウェアを使用して、設計から運用まで造船プロジェクトを効果的に管理します。船のライフサイクル全体にわたる継続性、トレーサビリティ、管理を保証する一元化されたデータバックボーンを実装してください。

チケットを入手してください

イベントの詳細とチケットの入手可能性について