Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
メインストリーム・サミット 2026

あなたの資産。これまで以上にスマートになりました。

当社の統合ソリューション-組み合わせて、資産管理ジャーニーの可能性を最大限に引き出す方法をご覧ください Senseye Predictive Maintenance、 ブライトリーSoftware、と Mendix。

オーストラリアの資産、保守、信頼性管理に関する主要なイベントであるMAINSTREAM Summit 2026では、予測資産分析、インテリジェントな保守計画、ローコードアジリティを組み合わせた統合ソリューションにより、Siemens スがどのように資産管理を変革しているかを紹介します。

Lifecycle Graphic

信頼性エンジニア、オペレーションリーダー、デジタルトランスフォーメーションストラテジストのいずれであっても、当社のソリューションを利用すれば、次のような実用的な洞察とツールを手に入れることができます。

  • 管理します Brightlyの直感的な資産管理プラットフォームでよりスマートに
  • 予測します SenseyeのAI主導の診断では、障害が発生する前に失敗します
  • 自動化します Mendixのローコード開発環境を使用して、より迅速にイノベーションを起こしてください
  • 統合します シーSiemens Xcelerator ポートフォリオに組み込まれた統合機能により、既存のシステムやワークフローにシームレスに適用できます。

3つのテクノロジー。1つのスマートEcosystem。

Brightly Confirm と Predictor、Senseye プレディクティブ・メンテナンス、Mendixをシームレスに統合する包括的な資産管理ソリューションであなたのビジネスを強化してください。

これらのテクノロジーを組み合わせることで、業務全体で統一されたエクスペリエンスを実現できます。

  • Brightly Confirm、Predictor、アセットの必需品 資産の可視性を高め、正確なライフサイクル予測を可能にします。
  • センスアイ AI主導の予測分析により、メンテナンスのニーズを積極的に管理します。
  • Mendix 迅速な適応性、ワークフローの合理化、資産パフォーマンスの最適化を保証します。

この統合されたアプローチにより、インテリジェントなスケーリング、運用効率、すべてのタッチポイントにわたる一貫したユーザージャーニーが可能になります。