Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
2つの黒い壁がV字型の青い空をシルエットしています。
デュッセルドルフ·2026年5月7日〜13日·ホール6 D27

インターパック 2026

包装業界の変化は加速しています。エンジニアリングは、複雑さの増大、厳しい規制要求、急速に進化するロボット工学と人工知能(AI)に対応しなければなりません。interpack 2026で話して、高度な機械エンジニアリングがどのように課題をチャンスに変えるかを探りましょう。

チャレンジは受け入れられました。未来を切り開いてください。

高度な機械工学は挑戦ではありません。大事なのは可能性です。プロセスの合理化と、よりスマートで効率的なシステムです。エンジニアリング、オートメーション、デジタル化がシームレスに連携することを想像してみてください。

それこそまさに私たちのアプローチがもたらすものです。すべてのフェーズを1つのデータ主導型ワークフローに結び付けるシームレスなエンジニアリングです。実績のあるプラットフォーム上でカスタマイズされたハードウェアとソフトウェアを組み合わせた、最も価値の高い自動化により、信頼性が高く高性能な機械が保証されます。

デジタルビジネスを後押しすると、洞察を価値に変えることで、よりスマートな意思決定が可能になり、新しい機会が開かれます。詳しく見て、可能性を探り、高度な機械工学があなたの未来をどのように形作ることができるかを発見してください。

ハイライトをご覧ください

エンジニアリングにおける最大限の効率

EplanとTIA Portal 間のデータ交換により、シームレスで一貫性のあるエンジニアリングデータが保証されます。双方向のデータ交換により、エラーや手作業が減り、より迅速で正確なプロジェクトと効率的な試運転が可能になります。

エンジニアリングのスピードを上げてください

自動化フレームワークは、TIAポータル開発のためのすぐに使用できる基盤を提供します。機能を柔軟に拡張してモジュール式のマシンタイプに移行できるため、エンジニアリングの労力が軽減され、試運転時間が短縮されます。

安全で透明で回復力のある産業システム

Cyber Resilience Act は、製造業者にライフサイクルを通じてコネクテッド製品を保護することを義務付けています。私たちは、運用上の安全性、透明性を高め、投資を保護するためのガイドライン、ベストプラクティス、ソリューションを提供します。

インテリジェントなモーションコントロールによるスマートパワー

AI MotionはAIと高度なモーションコントロールを融合させて、よりスマートでパワフルな機械の動きを実現します。AI主導の最適化により、柔軟性、精度、効率が向上し、より低い開発コストでより複雑な作業が可能になります。

AIを活用した検査が再定義されました

目視Inspection コックピット(VIC)は、AIを活用した正確な品質検査を提供します。そのAIと画像処理により、プログラマブル・ロジック・コントローラー(PLC)の結果がリアルタイムで得られ、より迅速な試運転とスケーラブルな品質が可能になります。

マシンデータを収益に変える

Industrial Edge は貴重な機械データを現場で直接アンロックし、ハードウェアをさらに複雑にすることなく、新しいデジタルサービスを即座に実現できます。これにより、より高い価値創造と新しいサービス収益が促進されます。

新しいレベルの柔軟性

Robot Control Suiteは、ロボット工学エンジニアリングを合理化し、フレキシブルキャリアシステムをTIA Portal に統合します。これにより、コンパクトな機械設計と、より効率的で検証済みの費用対効果の高い自動化が可能になります。

包装用の高度な機械エンジニアリング

シームレスエンジニアリング

すべてのエンジニアリング段階が1つの透明でデータ主導のワークフローに接続されているため、開発の迅速化、品質の向上、柔軟性の向上、コストの削減が可能になります。

最も価値の高い自動化

実績のあるプラットフォーム上でカスタマイズされたハードウェアとソフトウェアを通じて、あらゆるユースケースで最大の効率、最適なパフォーマンス、持続可能な成功を実現します。

デジタルビジネスを後押しします

最適化されたプロセス、データに基づくイノベーション、デジタルテクノロジーpowered by 新しいデジタルビジネスモデル。