Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

データセンターワールドアジア 2026年

データセンター・ワールド・アジアの専門家に会って、AIに対応した、回復力があり、将来を見据えたデータセンターインフラストラクチャを構築する方法を発見してください。

ブース E80 | マリーナベイ・サンズ・エキスポ&コンベンションセンター、シンガポール | 2026年9月29日~30日、毎日午前9時~午後5時

データセンターを変革して、競争力を維持し、将来に備えましょう

データセンターは、ますますデジタル化され、AI主導の世界ではミッションクリティカルなインフラストラクチャになっています。しかし、規模の拡大、密度の高まり、エネルギー制約、持続可能性に関する規制の厳格化により、複雑さは急速に高まっています。電力、冷却、安全、セキュリティが個別に管理されている従来のサイロ化された運用では、可視性の向上、効率性の向上、自信を持って拡張することが難しくなります。競争力を維持し、将来に備えるためには、事業者はこの複雑さを管理するためのよりシンプルでスマートな方法を必要としています。

建物、データセンターのラック、クラウドベースのデータ転送ラインが描かれたAI工場のイラスト。データセンターのユースケースに使用され、オープングラフ解像度で使用されます
データセンターのAIサイバーセキュリティワークフローの図

統合データセンター管理

シーメンスのIntegrated Data Center Management Suite (IDCMS) は、ビル管理、電力・エネルギー管理、データセンターのインフラ管理を1つのオープンで統合されたプラットフォームにまとめることで、この課題に対処します。IDCMSは、システム全体をリアルタイムで統一することで、意思決定を改善し、リスクを軽減し、効率を高め、持続可能な成長をサポートします。Siemens、実績のある産業技術とオープンecosystem に基づいて構築されているため、データセンターの現在の耐障害性を高め、将来に向けて自信を持って拡張できるよう支援しています。

ポートフォリオスポットライト

Digital Twin-データセンター-ISOカメラアングル

AI対応データセンター

AIワークロードのエンドツーエンド最適化を可能にする液冷や高度なシミュレーションなどのソリューションに飛び込んでください

CPP 火災データセンター

重要インフラの防御

将来のデータセンターの物理的およびデジタル的基盤を保護するために構築された、重要な火災安全およびサイバーセキュリティソリューションを調べてください。

データセンターの冗長オートメーション BMS EPMS統合型

自動化

可用性の高いシステム制御により、継続的な信頼性とダウンタイムなしのパフォーマンスを推進します。

S&Pデータセンターのウェビナーのヒーロービジュアル

パワー

効率を最大化し、送電網の安定性を監視し、施設全体のエネルギー消費量を削減します。

何を期待するか

道順

コンベンションセンターへの行き方: ダウンタウン線またはサークルラインに乗ってMRTベイフロント駅(DT16/CC4)まで行き、E出口から直接サンズエキスポ&コンベンションセンターに入ります。

E80ブースの検索: 私たちはキーノートシアターのすぐ隣にあります。私たちを見逃すわけにはいきません!話の合間に立ち寄って、ライブテックデモを見たり、私たちのチームと話したりしてください。

Hero Image DCWA 2026
ヒーローイメージ-DCWA 2026-デレック・ブース

Booth E80で製品とソリューションのライブデモを体験し、データセンターのスペシャリストと1対1で座って主要なインフラストラクチャの課題を解決し、将来を見据えたパフォーマンスを実現するための実用的なアーキテクチャフレームワークと戦略について学びましょう。

DCWA 2026チームの写真

チームに会いましょう!

私たちのブースを訪れ、私たちの専門家と話して、明日に向けてデータセンターをどのように変革できるかを調べてください!