Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Supplyframe

Supplyframeは、世界中の電子機器バリューチェーン全体で、人々や企業が製品を設計、調達、マーケティング、販売する方法を変革しています。SupplyframeのDesDesign-to-Source Intelligence プラットフォームは、設計意図、需要、供給、リスク要因に関する何十億もの継続的なシグナルを活用して、エレクトロニクス業界にとって世界で最も豊富なインテリジェンスリソースです。世界中の1,200万人以上のエンジニアリングおよびサプライチェーンの専門家が、当社のSaaSソリューション、検索エンジン、メディアプロパティを利用して、迅速なイノベーションを促進し、年間1,400億ドルを超える直接材料支出を最適化しています。
Supplyframe

モーション

Build
新しい製品を作成してSiemens Xcelerator製品/ソリューションを拡張または構築するか、Siemens Xcelerator製品と自社製品を統合して新たな顧客ソリューションを創出する

入手可能な製品

Commodity IQ

オペレーショナルインテリジェンスとリアルタイムのインテリジェンスおよび分析を組み合わせた唯一のソリューションで、商品レベルの価格、リスク、リードタイムに関するより良い洞察を得て、戦略的な調達決定をサポートします。Commodity IQは、エンジニアリングと... にわたる将来を見据えた意思決定をサポートします。

Design-to-Source Intelligence

SupplyframeのDesign-to-Source Intelligence(DSI)プラットフォームを使用して、製品開発、製品ライフサイクル、調達全体で実用的な洞察を提供し、より良い意思決定を促進するソリューションを導入してください。エレクトロニクス業界の部品と設計サイクルデータの比類のないネットワークによって支えられています...

NPI

コストのかかる製品の遅延や重要な部品の不足のリスクを軽減しながら、製品をより迅速かつ確実に市場に投入します。Supplyframe NPI を使用すると、設計チームと調達チームはクラス最高のインテリジェンスを得ることができます。これにより、チームは部品表(BOM)リスクを迅速に分析できるため、次のことが可能になります...