Skip to main content
統合型の船舶設計による海洋エンジニアリング
海洋デジタル・スレッド

船舶の設計とエンジニアリングを統合

顧客要件を満たし、性能目標を達成した革新的な設計を予算内で予定どおりに提供します。シーメンスの海洋エンジニアリング・ソリューションで、コンセプトから生産にいたる各設計段階をつないで、すべてのデータを1つの共通環境に統合し、船舶設計プロセスを合理化します。

船舶の設計とエンジニアリングの統合アプローチとは

従来の船舶設計プロセスからの脱却を図りましょう。多数のチームがそれぞれ異なる個別ツールを使っていたため、データ共有に遅れが生じ、効率的なコラボレーションが阻まれていました。設計とエンジニアリングの統合アプローチを使用することで、領域の異なる各設計プロセスがすべて1つの環境に統合されるため、縦割りを解消して、組織全体の生産性を強化します。

船舶設計プロセスを見直す

統合型の設計アプローチを取り入れることで、設計の初期段階から船舶の性能をあらゆる側面から把握・探索することができ、納期やライフサイクル・コストの削減につながります。完全統合されたソリューションで船舶の設計プロセスを管理しましょう。

30% 燃料効率を向上

自動化されたワークフローと数値流体力学シミュレーションを活用して、燃費を30%削減しました。(BAR Technologies)

$3M 燃料を節約

強力な数値流体力学シミュレーション・ソフトウェアを使用して、船舶1隻あたり年間最大300万ドルの燃料節約を達成しています。(DNV)

20% テスト時間を短縮

3Dシミュレーション・ツールを使用して、テスト時間を20%短縮しました。仮想プロトタイピングでテストサイクルを短縮し、コストを削減します。(Brabant Engineering)

船舶設計の統合ソリューション

船舶設計プロセスをデジタル化

領域の垣根を越えたコラボレーションを強化し、全員が最新のデータを使って作業できるようにすることが重要です。最適な設計をスケジュールどおり納品できるように、チーム全体に必要なツールを提供する必要があります。

船舶設計プロセスをデジタル化するために必要な3つの重要な柱と、それぞれに適した統合ソリューションを探りましょう。

Select...

包括的なデジタルツインを使用して、設計のすべての段階を通じて、製品の機械、電気、ソフトウェア機能を単一のコラボレーション環境で管理します。

複数領域にまたがる設計で実現すること

  • 船舶の設計時間と市場投入期間の短縮
  • 遅延、コスト超過、品質問題のリスクを最小化
  • 潜在的な設計エラーや相互運用性の問題を早期に発見

シーメンスのソリューションを使用する造船会社が得られるメリット

50% 開発時間の短縮

PLMソリューションを導入すると開発期間が最大50%短縮します。(Tech Clarity)

15% 運用コストの削減

デジタル技術を活用すると運用コストを15%削減できます。(KPMG)

100% 脱炭素化

流体力学の改善と代替燃料源により、船舶輸送で最大100%の脱炭素化に成功します。(DNV)

ユーザー事例

CETENA

A cruise ship at sea
Case Study

船舶シミュレーションと試験によるエンジニアリング力を最大限に発揮し、最先端の船舶を設計

会社:CETENA

業界:造船 / 洋上プラント

開催場所:ジェノバ, Italy

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Testing Solutions

Simcenterシミュレーション・ツールを使用することで、今後の船舶の進水について貴重な知見を獲得し、さまざまな設計案による効果を解析できます。
Davide Grassi博士, 上級造船技師, CETENA
統合型の船舶設計

シーメンスのリソース・ライブラリを活用

シーメンスの統合ソリューションを導入してデジタライゼーションの力を取り入れることで、複雑な船舶設計を管理し、リスクを軽減し、競争優位性を確保することができます。

統合型の船舶設計による海洋エンジニアリング

海洋エンジニアリング・ソリューションで船舶設計を最適化

統合型の船舶設計を実現するシーメンスのエンドツーエンドのデジタル・ソリューション・ポートフォリオをご覧ください。

複数領域にわたる船舶設計

船舶の性能エンジニアリング

電気システム開発

クラウドSaaS製品ライフサイクル管理

領域の垣根を越えた設計コラボレーション

システムエンジニアリング

よくある質問 (FAQ)

詳細情報

お気軽にお問い合わせください。

質問やコメントをお寄せください。いつでもサポートいたします。