発電所の設計プロセスを加速
設計プロセスを同期し、複数領域設計と再利用の機能を使って、優れた設計案をより迅速に生み出します。高度な設計自動化によって、カスタム・ソリューションを迅速に設計します。システム主導の統合アプローチで、契約および規制に準拠し続けます。
発電所の設計と開発を革新
業界をリードするエネルギー企業は、シーメンスの次世代設計ソリューションを使用して卓越した設計への道をすでに歩んでおり、目に見える結果を出しています。
60% エンジニアリング開発サイクルタイムの短縮
プロセス機器のエンジニアリング開発時間を60%短縮し、利益を最大10%増加させました。(EIGSA)
40% 部品の再利用と設計効率の向上
発電所のコンポーネント構成の再利用を最大40%増やし、エンジニアリング設計時間を10%以上短縮しました。(Ansaldo Energia)
80% エンジニアリング作業の削減
設計プロセスを自動化し、HVACコイルの設計時間を短縮しました。(Daikin McQuay)
産業化して継続的に改善
シーメンスのソリューションは、カスタマイズ可能でありながら標準化した設計開発を可能にし、生産性、パフォーマンス、持続可能性を向上させます。これを実現する重要な取り組みが以下の3つです。
設計プロセスを同期して、優れた設計をより迅速に実現:
- マルチCADオーサリング機能を使用して、製品、プロセス、プラント、インフラを設計
- 複数のエンジニアリング領域を1つのコラボレーション環境に統合
- プロジェクト間で再利用できる複数の設計構成、オプション、バリエーションを管理
- 高度なエンジニアリング・シミュレーションを統合して設計を最適化し、コスト、パフォーマンス、安全性、持続可能性を向上
- ジェネレーティブ・デザイン手法を活用し、新しい画期的な材料を検討
モジュール式建設への流れに乗る
建設を産業化する画期的な業界の流れに乗り遅れれば、取り残される恐れがあります。マッキンゼー・アンド・カンパニーの「The next normal in construction (建設業のネクスト・ノーマル)」によると、建設会社はかつてない混乱を経験していると同時に、利益とパフォーマンスを劇的に向上させる絶好の機会も得ています。
71% 業界の既成概念を覆すようなディスラプションを期待している建設業界のリーダーたち
50% 製品ベースの設計アプローチによるタイムラインの短縮
$265B これまでの常識を覆す破壊的な建設手法により創出される年間利益
FMC Technologies

Integrating seven global sites enables world-class product development
会社:FMC Technologies
業界:エネルギー / ユーティリティ
開催場所:Houston, United States
Teamcenterの最も重要なメリットは、グローバル展開を可能にしたことです。各デザイン・センターの製品データを再利用できるようになり、人員を増やさずにより多くのプロジェクトを実行できるようになりました。"
シーメンスのリソース・ライブラリを確認
要求が厳しく複雑な大型設備の設計においてリーダー的な地位を築きましょう。製品ベースのエンジニアリング設計アプローチへの移行には、デジタル技術の採用が不可欠です。

発電所のシステム駆動型設計ソリューション
BOM管理
機械設計ソフトウェア
シミュレーション・ソフトウェア
製品構成管理
要件管理
製品ライフサイクル管理
よくある質問 (FAQ)
読む
お気軽にお問い合わせください。
質問やコメントをお寄せください。いつでもサポートいたします。