Skip to main content
Person wearing VR headset interacting with holographic interface displaying geometric shapes and data visualizations
医療機器のデジタル・スレッド

医療機器設計

医療機器設計プロセスをデジタル化シーメンスの統合型デジタル・システムを通じて、規制に完全準拠した高品質で革新的な製品をより迅速に作成し、シーメンスの高度な設計ツールを使用して領域をまたぐコラボレーションを合理化します。

医療機器の設計を改善するにはどうすればよいでしょうか?

より効率的でアクセスしやすく、安全な製品への需要が高まるにつれ、医療機器の設計はさらに複雑になっています。革新的な製品を生み出すには、製品ライフサイクル全体を通して品質とコンプライアンスを確保する、複合領域をまたぐアプローチが必要です。高度なモデリング・ツールを活用して、コラボレーション開発を促進し、追跡可能なプロセスを実装することで、設計プロセスを強化します。

医療機器設計でイノベーションを推進

コラボレーションを強化し、コンプライアンスを確保して、領域をまたぐ開発を加速します。差別化されて競争力のある、革新的かつ安全な機器を、さらに迅速に作成します。

80% 開発およびテスト時間を短縮

シミュレーションを使用した仮想テストの実施により、テストと開発の時間を最大80%短縮します。(B Medical Systems)

65% 作業時間を短縮

完全なトレーサビリティを実現する情報管理システムにより、データ検索の時間を削減します。(iThera Medical)

3% 精度を改善

シミュレーションにより、設計プロセスを合理化し、コストを削減して、精度を改善します。(B&W Engineering)

製品設計ソリューション

医療機器設計の課題を克服

統合型のデジタル製品設計ソフトウェア・システムを使えば、チームは効率的で高性能、かつ規制に完全準拠した医療機器を開発して、医療機器設計プロジェクトをより迅速に市場投入できます。

医療機器設計のデジタル化に向けた3つの重要な道筋のそれぞれに対応するシーメンスのソリューションをご覧ください。

Select...

実世界のエビデンスを使用して、包括的な仮想システムを迅速に作成します。 ユーザーフレンドリーなインターフェースで設計バリエーションを探索し、幅広いオプションを評価して意思決定を加速することで、医療機器設計ファイルを効率的に生成して、物理プロトタイプを迅速に使用できるようにします。

  • モデリングで生産性を向上させ、設計の柔軟性を最大化して、データの準備期間を短縮
  • 製品開発期間を短縮して手戻りを削減
  • 複数の製品バリエーションを生成して維持

医療機器設計の卓越性を実現

1 テスト、モデリング、シミュレーションを行うためのプラットフォーム

単一のプラットフォームを使用して、プロパティの変更やシミュレーションの実行にかかる時間を短縮します。(B&W Engineering)

90% 生産コストを削減

3Dスキャンとアディティブ・マニュファクチャリングを活用して、生産コストを低減します。(Unlimited Tomorrow)

40% 作業時間を短縮

アプリケーション・ライフサイクル管理 (ALM) プラットフォームを使用して、監査に向けたコンプライアンス文書を作成する時間を短縮します。(iThera Medical)

ユーザー事例

B Medical Systems

医療機器の列
Case Study

高度なシミュレーションを使用して、温度に敏感な医療製品の有効期間を延長

会社:B Medical Systems

業界:医療機器 / 製薬

開催場所:ホージンゲン, Luxembourg

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim

最短時間で最高の設計を作成するには、エンジニアリング時間を最適化する必要があります。これを可能にするのに、Simcenter Amesimの精度と使いやすさが大きな役割を果たしています。
Vittorio Iormetti氏, 冷却技術およびテスト責任者, B Medical Systems
仮想製品設計を実装

シーメンスの医療機器設計の詳細情報を見る

医療機器の設計をデジタル化、シミュレーション、検証し、すべてのエンジニアリング領域をまたいで性能を予測して、機器のライフサイクル全体を通して安全性と有効性を検証します。

医療機器の設計をレビューしながらコンピューターを見る2人のエンジニア。

統合型のデジタル医療機器設計システムを採用

製品ライフサイクル管理

アディティブ・マニュファクチャリングを考慮した設計

シミュレーション・プロセスとデータ管理

電気CADおよび電子システム管理

よくある質問 (FAQ)

詳しく見る

視聴する

オンデマンド・ウェビナー | 医療機器のラベリングの複雑さに対処

ビデオ | 医療機器開発でシミュレーションのパワーを引き出す

ビデオ | ジェネレーティブ・デザイン、シミュレーション、検証を完全統合した唯一のソリューションを実装

読む

電子ブック | 革新的で安全な医療機器をより早く市場に投入

ホワイトペーパー | デジタル・エビデンスの生成: シミュレーション駆動型の医療機器設計

インフォグラフィック | 医療機器の設計と開発の障壁を取り除く

聴く

ポッドキャスト | Teamcenter Xが提供する、医療機器管理のためのクラウド・ソリューション

お気軽にお問い合わせください。

質問やコメントをお寄せください。いつでもサポートいたします。