エレクトロニクス・システム設計とは何か。
エレクトロニクス・システム設計は、機械、エレクトロニクス、電気、ソフトウェアの各コンポーネントを統合して複雑なエレクトロニクス製品を開発するプロセスです。メーカーは今日、複雑な製品を短いスケジュールで納品しなければならないというプレッシャーに直面しています。そうしたなかで革新的な製品をより早く提供するためには、コンセプトから製造までのライフサイクル全体を管理し、プロセスを合理化しなければなりません。しかし、どうすればこれを効果的に進められるでしょうか。

エレクトロニクス設計プロセスを最適化
シーメンスの最先端技術でエレクトロニクスの設計能力を高め、チームがイノベーションを加速し、優れた製品を市場投入できるようにします。
3.6M コスト削減を達成
産業化と情報管理を組み合わせた完全なソリューションを使用して、情報の共有と機器の再利用性の向上を図った結果、それがそのまま、コストの削減につながりました。(Airmate Electrical)
74% より良い製品を生み出しているエンジニアの割合
シミュレーションを活用すると、より多くの設計案を検討してより早期に知見を取得できるため、迅速なイノベーションを実現して、高いROIを達成できます。(Tech-Clarity)
25% データの管理時間を短縮
成熟したデータ管理機能と構造化されたコラボレーション・ソリューションを通じて設計データを効率的に制御、アクセス、共有することで、エンジニアは革新的な製品の設計に集中できます。(Tech-Clarity)
複合領域をまたぐマルチドメイン設計を高度化
統合型の電気機械エンジニアリング・アプローチを採用します。産業用/民生用エレクトロニクスの設計、性能、信頼性を向上させながら、コストを削減し、市場投入時間を短縮します。これらの目標を達成し、電気機械エンジニアリング・プロセスを強化する3つの鍵をご覧ください。
複数領域をまたぐ統合型のマルチドメイン・コラボレーションを通じた高速設計プロセス、すべての領域を網羅した目標の調整、データ交換のデジタル化によるサプライヤーの早期関与、3Dモデリング・ツールを介した効率的なエレクトロニクス構成定義、統合された部品表 (BOM) の効果的な管理を組み合わせた包括的なアプローチを採用することで、市場投入期間を短縮し、サプライチェーンの課題を克服して、最終的には、ペースの速い今日の市場で競争力を高めます。包括的なアプローチは、次のことに役立ちます。
- 仮想3D環境でエレクトロニクス部品をモデリングする3D設計ツールにより、エレクトロニクスの構成を簡単に設計できます。
- 統合型デジタル・プラットフォームを通じ、機械、電気、ソフトウェアの領域をまたいで統合されたBOMデータを効果的に管理します。
- 設計データのデジタル交換により、サプライヤーを早期から関与させて、サプライチェーンの問題に対処することで、市場投入期間を短縮します。
設計の早期にシミュレーションと検証のプロセスを開始し、設計サイクル全体を通して目標を調整して、設計当初からチーム間でコラボレーションを進めながら、マルチボードのエレクトロニクスを効率的に構成し、デジタルのプロトタイプBOMを効果的に管理する、包括的な「シフトレフト (前倒し)」のアプローチを採用します。市場投入期間を短縮し、サプライチェーンの課題を克服して、最終的には、ペースの速い今日の市場で競争力を高めます。デジタル・プロトタイプを主体とした検証手法の主な利点は次のとおりです。
- インテリジェントなコンポーネント・モデルを使用して早い段階から回路図を解析することにより、手作業によるレビューを排除するとともに、マルチボード・システムの相互接続関係を検証して、基板開発に関わるすべての領域を協調的に最適化します。
- デジタル・プロトタイプのBOMデータを統合環境で効果的に管理し、領域をまたいで変更を自動同期します。
- 検証をシフトレフトすることで、潜在的な問題を事前に特定して解決し、設計サイクルを加速して市場投入期間を短縮します。
信頼性が高く、出荷後にも一貫した性能を発揮する最終製品の設計をリスピンなしで成功させ、堅牢な基盤を確立して高い製品品質と顧客満足度を実現します。このアプローチには次のような利点があります。
- プロセスの早い段階にインテリジェントなモデリングと自動回路図解析を行うことで、マルチボード検証を合理化します。
- BOMデータを統合デジタル環境で管理し、1つの領域で加えた変更を別の領域に自動同期させます。
- 早期の包括的な検証を通じて問題を事前に特定して解決することで、サイクルを加速します。
エレクトロニクス・システム設計を成功に導く
86% 予定どおりの発売日
複合領域をまたぐ統合型のマルチドメイン・ソリューションは、コラボレーション環境を提供し、開発を合理化して複雑さを管理します。このためエンジニアは、手戻りや価値を生まない作業に翻弄されることがありません。(Aberdeen Group)
61% エンジニアの重複作業の割合
エンジニアのリソースが付加価値のない作業に費やされると、イノベーションに遅れが生じます。(Tech-Clarity)
32% エンジニアのやり直し作業の割合
古い情報や整理されていないデータがあるため、エンジニアは作業のやり直しに時間を浪費しています。シーメンスの包括的なソリューションは、複数の領域とデータをリアルタイムでつなぐことでコラボレーションを促進するため、エンジニアは初回から正しい結果を出すことができます。(Tech-Clarity)
Marumo Electric

Simcenter STAR-CCM+を使用してスポットライトのデザインを改良し、再設計をなくした照明メーカー
会社:丸茂電機
業界:エレクトロニクス, 半導体デバイス
開催場所:東京, Japan
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+
CFDを導入した結果、手戻りがなくなりました。Simcenter STAR-CCM+を導入する前は、実機の製作とテストを繰り返していましたが、導入後は効率よく開発できるようになりました。
シーメンスのリソース・ライブラリを確認
複数のチームがシームレスにコラボレーションできる無料のビューアで、エレクトロニクス設計を変革します。クラウド評価版では、サンプルとガイドを使用して革新的なソリューションを体験できます。高度なツールを使用して、コンポーネントの調達を加速し、DFM解析を自動化して、製造準備を合理化します。イノベーションを推進し、効率的に検証して、市場投入期間を短縮します。最先端のシステムを提供するアプローチをいかに変革できるか、探っていきましょう。

エレクトロニクス・システム設計を加速するスマート・ソリューション
エレクトロニクス・システム設計
機械製品設計
システム・エンジニアリング
性能エンジニアリング
製品ライフサイクル管理
要件管理
よくある質問 (FAQ)
詳しく見る
視聴する
聴く
ポッドキャスト | E-CADとM-CADのコラボレーション - エピソード10
お気軽にお問い合わせください。
エレクトロニクス・システム設計に関するご質問やご意見をお寄せください。いつでもサポートいたします。