先進的な自動運転車設計
自動運転車の性能を継続的に設計、テスト、改良、最適化、検証します。 機能のデジタルツイン、シミュレーション、シナリオの記録とエンジニアリング、センサー統合、継続的な最適化、およびクローズドループ検証により、安全で効果的、かつ規制を遵守したADAS/AVシステムの提供を加速できます。
自動運転車の開発を変革
ADAS/AVの開発プロセスに俊敏性と効率性を追加します。現実世界と仮想世界を機能のデジタルツインで融合することで、可能な限り広範な重要シナリオを用いて、システムや車両の性能を継続的に設計、テスト、改良、最適化、検証することができます。
100% トレーサビリティ
要件、テストケース、および技術的な安全要件の間の完全なトレーサビリティを提供します。(MobileDrive)
1.5 技術の開発、訓練、交換に数年
物理プロトタイプの作製前であってもADAS製品のタイムラインを短縮できます。(MobileDrive)
>50% シミュレーション時間を短縮
人体動作のシミュレーション時間を数日から数時間に短縮します。(EDAG)
信頼性の高いADAS/AVシステムを構築
クローズドループの仮想検証・妥当性確認を通じて、信頼性の高いモデル内のすべての重要情報を連携して維持し、車両製造前後のシステム動作を最適化します。
自動運転車の開発に革命を起こすには、3つの方法があります。
複数領域をまたぐコラボレーションにより、さまざまなチームが協力して、設計がシステム環境、サブシステム環境、および外部環境で完全に機能するかどうか検証します。機能のデジタルツインは、正確なエンジニアリング・モデルで構成されており、ターゲット、要件、シナリオを取得して更新します。
- 完全なトレーサビリティと検証カバレッジを達成します。
- 車両の目標と機能を事前に定義して、自律機能を最大化します。
- ハードウェア、ソフトウェア、および関連シナリオについて、より効果的な意思決定を下します。
現実世界の記録だけですべての危険なシナリオを網羅しようとしても、時間もお金も足りません。以下を支援するソリューションで、無関係なデータを省き、最も関連性の高い情報にのみフォーカスすることで開発をスピードアップし、ADシステムのコンプライアンスを確保します。
- 自律システムの動作を最適化します。
- 現実世界の記録に注釈を付けて整理します。
- デジタル環境でパラメーターを調整し、シーンにアクターを追加して、新しいシナリオを作成します。
自動運転車を路上で走らせる前に、「あらゆる状況下で完璧な性能を発揮する」と確信できなければなりません。クローズドループの検証・妥当性確認プロセスを活用して、最大限のアクティブ/パッシブ・セーフティ、および完全な規制コンプライアンスを確立して、次のことを実現します。
- 安全な自律性を実現し、認証を加速します。
- 要件を検証し、要件を確実に満たします。
- 増大する重要なシナリオのデータベースを仮想でテストすることで、実際に故障が発生するリスクを軽減します。
シーメンスを活用した、OEMの先進的な自動運転車設計
95% シーメンスのソフトウェアを活用
車載電子制御ユニット (ECU) サプライヤーの上位95%の企業が、シーメンスのソフトウェアを使用しています。
23 自動車OEMの上位23社
グローバルな自動車OEMの上位23社が、Siemens Xceleratorを採用しています。
20 EVブランドの上位20社
電気自動車ブランドの上位20社が、Siemens Xceleratorを使用しています。
MobileDrive

モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) を使用して、ADAS機能の包括的なデジタルツインを開発
会社:MobileDrive社
業界:自動車 / 輸送機器
開催場所:アムステルダム, Netherlands
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan
シーメンスとのコラボレーションのおかげで、より合理的かつ効率的に製品を市場投入できるようになりました。

安全なADAS/AVの開発を合理化
システム・エンジニアリング
E/Eシステム開発
性能エンジニアリング
IC設計
アプリケーション・ライフサイクル管理
要件および検証管理
よくある質問 (FAQ)
詳細はこちら
視聴する
オンデマンド・ウェビナー | 自動運転車開発フォーラム
オンデマンド・ウェビナー | システム・エンジニアリング技術で、成功するAVテクノロジーを開発
オンデマンド・ウェビナー | 物理ベースのセンサー・シミュレーションを検証・妥当性確認
お気軽にお問い合わせください。
質問やコメントをお寄せください。いつでもサポートいたします。