航空宇宙設計におけるMDOの役割とは
複合領域にわたる設計と最適化 (MDO) は、宇宙船や航空機の設計に革新をもたらすアプローチです。デジタル・バックボーン上の信頼できる唯一の情報源を起点として、すべての設計チームがつながり、各設計チームは複合領域にわたる構成主導のデジタルツインを活用します。最後に、業界をリードするシミュレーション・ツールにより、設計の性能検証と、迅速で反復的な最適化を容易に実行できます。
宇宙船と航空機の設計に関する新しいコンセプト
サイクルタイムを短縮しながら革新的な設計を作成するために、航空宇宙/防衛企業は航空宇宙設計プロセスに対する概念を変革する必要があります。複合領域にわたる設計と最適化のフレームワークで、サイロ化を解消し、設計領域間のコラボレーションを促進することによって、力強い成果が得られます。
35% 燃料積載量の増加
合理化された航空機開発プロセスにより、航空機の機能強化を求める市場の要求に応えます。(Piper)
90% 作業時間の短縮
自動化された航空機設計フレームワークを作成し、製品開発時間を短縮します。(General Atomics Aeronautical Systems, Inc.)
50% 設計全体の最適化
設計プロセスを自動化し、解析時間を30~50%短縮します. (Northrop Grumman)
航空宇宙設計プロセスの合理化
複合領域にわたる設計と最適化のアプローチを使用して、製品開発の合理化、チーム間のコラボレーションの強化、製造可能性の評価、全体的な設計の最適化を実現することにより、競合他社に先んじることができます。
航空宇宙設計を次のレベルに引き上げる、シーメンスのソリューションをクリックしてご覧ください。
信頼できる唯一の情報源を確立し、設計チーム全体で使用することで、チーム間の効率的なコラボレーションを実現します。今日の航空機や宇宙船はますます複雑化しており、設計チームが効果的にコミュニケーションをとることがこれまで以上に重要になっています。電気、電子、機械、ソフトウェアなど、さまざまな領域間で、従来のサイロを解消することで、設計プロセスの早期から適切な意思決定を下せます。
宇宙船と航空機の設計戦略を最適化
25% 詳細構造設計時間の短縮
設計チーム間のコラボレーションを強化し、迅速に行動し、設計プロセスの早い段階で詳細な解析を実行することで、終盤になって発見される問題を削減します。(General Atomics Aeronautical Systems, Inc.)
66% 必要なエンジニアリング・スタッフの削減
航空機設計のすべての部分を把握し、シームレスなエンドツーエンドのプロセスを作成することで、より多くの反復を行いながらも、製品開発時間を短縮します。(Bye Aerospace)
30-50% 解析時間の短縮
複合領域にわたる設計と最適化のアプローチでミッションの属性のバランスを取り、宇宙船の設計を加速します。(Northrop Grumman)
Northrop Grumman

設計空間探索プロセスを自動化し、解析時間を30~50%短縮
会社:Northrop Grumman
業界:航空宇宙 / 防衛
開催場所:バージニア州フォールズチャーチ, United States
シーメンスは、すべてのツールを統合して、現在のSiemens Xceleratorビジネス・プラットフォームという、素晴らしい製品を構築してくれました。デジタル領域で適切な設計解析を行い、設計するハードウェアと密接に連携させ、ミッション要件を適切に解析し管理できることは、非常に貴重なことです。
シーメンスのリソース・ライブラリを確認
航空宇宙製品開発にデジタル・トランスフォーメーションを取り入れて、競争力を維持しましょう。すべての設計領域を単一の共通環境に接続して、包括的なデジタルツインを活用し、設計のイノベーションを推進します。航空機および宇宙船の設計に対する複合領域的なアプローチの詳細は、シーメンスの各種リソースでご確認ください。

航空宇宙設計を加速する革新的なソリューション
ソフトウェア・エンジニアリング
機械製品設計
E/Eシステム開発
エレクトロニクス・システム設計
航空機の性能エンジニアリング
製品ライフサイクル管理
よくある質問 (FAQ)
詳細情報
視聴する
オンデマンド・ウェビナー | 複数領域にわたる設計アプローチを採用して統合的なコラボレーションを実現
オンデマンド・ウェビナー | ノースロップ・グラマン社がSimcenterを活用して宇宙ロボットを成功に導いた方法
オンデマンド・ウェビナー | AIが航空宇宙/防衛製品開発に与える影響
詳しくは、こちらから
質問やコメントをお寄せください。いつでも、お客さまのお力に。
.jpg?auto=format%2Ccompress&w=2560&h=1440&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)