Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

デジタルスレッド:デジタルトランスフォーメーションの再定義

スマートマニュファクチャリングの時代において、デジタルスレッドはイノベーション、最適化、オペレーショナルエクセレンスへの画期的なアプローチです。Siemens、現代の企業が複雑さを競争上の優位性に変えるのに役立つデジタルスレッドを提供しています。

デジタル・スレッドとは何でしょうか?

デジタルスレッドは、コンセプトから製造まで、製品のライフサイクルのあらゆる段階を統合します。信頼できるデータフローを構築し、サイロを解消し、コラボレーションを促進し、より迅速な意思決定を促進します。このエンドツーエンドの可視性は、プロセスをアジャイル企業に変え、イノベーションを加速し、品質を高め、顧客体験を向上させます。

イノベーションの推進

デジタルスレッドはどのような役割を果たしますか?

デジタルスレッドは、単なる技術的ソリューションを超えた変革の力であり、組織が課題を克服し、前例のないビジネス価値を引き出すための戦略的支援役を果たします。デジタルスレッド:

  • 企業のコラボレーションを改善し、情報に基づいたタイムリーな意思決定を可能にします。コミュニケーションの障壁を取り払い、製品ライフサイクルを包括的かつエンドツーエンドで把握できるようにすることで、チームは共通の目標に向かって協調して作業し、効率と生産性を高めることができます。
  • 新製品の導入を促進し、ますます複雑化する現代の製品開発の管理に役立ちます。リアルタイムの洞察と予測機能を活用することで、組織は進化する市場の需要に迅速に対応し、メンテナンス戦略を最適化し、優れた顧客体験を提供できます。
  • 設計変更を早期に把握できるため、後期段階の変更による費用と無駄な結果を排除できます。この将来を見据えたアプローチにより、積極的な問題解決と製品データの効率的な再利用が可能になり、スケジュールをさらに短縮し、全体的な運用の質を高めることができます。

デジタルスレッドアプローチの主な利点は何ですか?

コラボレーションの強化

サイロを解消し、部門間のシームレスなコミュニケーションを促進します。

効率性の向上

データ主導型の洞察により、業務を合理化し、市場投入までの時間を短縮します。

優れた製品品質

リアルタイムのフィードバックループを活用して製品を改良し、問題に早期に対処してください。

持続可能性

予測分析と自動化により、無駄を減らし、資源利用を最適化します。

優れた顧客体験を

強固なサービスサポートに裏打ちされた、信頼性が高く高品質の製品を提供します。

業界別のデジタルスレッド

デジタルスレッドは変革の基礎を築きますが、その真の影響は業界固有の適応にあります。業界のデジタルスレッドは、コア機能を磨き、デジタル戦略をセクター固有の課題、ワークフロー、機会に合わせて、最大限の効率とイノベーションを実現します。

Select...

デジタルスレッドの顧客事例

白衣と安全メガネを着た科学者が、青い液体が入ったビーカーを調べています

ケーススタディ | BASF

BASFはOpcenterを使用してバッチ生産時間を5〜10パーセント短縮しました

詳細はこちら

デジタルスレッドに関するよくある質問

デジタルスレッドリソース

視聴する

ビデオ | 単一のデジタルスレッドが製品ライフサイクルの短縮にどのように役立つか

ビデオ | 革新的なデジタルスレッドアプローチで製品設計プロセスを合理化してください

聴く

ポッドキャスト | デジタルスレッドが製造業の繁栄にどのように役立つか

ポッドキャスト | デジタルエンタープライズへの移行ですか?いくつかの素敵なスレッドを忘れないでください

ポッドキャスト | 半導体工学のデジタルスレッド

続きを読む

ブログ | デジタルスレッドと首尾一貫した変更管理

ブログ | デジタルスレッドは、製薬業界でデジタルトランスフォーメーションを成功させるための鍵です

ブログ | A&Dへの大規模投資のデジタルスレッド予測

話しましょう

質問やコメントで連絡してください。私たちがお手伝いします!