CPGの統合ライフサイクル管理とは何ですか?
CPG製品を管理するには、複雑なポートフォリオ全体でフォーミュラ、パッケージ、コンプライアンスを調整する必要があります。品質を維持しながらより早く立ち上げなければならないというプレッシャーの中で、ブランドは冗長な作業に苦労しています。ライフサイクル管理では、研究開発、製造、マーケティングの各チームが連携して、実証済みの資産を再利用してリアルタイムデータを共有し、製品の発売を3倍速くし、コストを削減し、ブランドの一貫性を確保します。
CPG製品の開発と管理を近代化してください
ライフサイクル管理プロセスを合理化して、製品開発を加速し、エラーを減らし、チーム間のコラボレーションを強化します。統合されたデジタルプラットフォームを実装することで、企業はワークフローを最適化し、意思決定を改善し、革新的な製品をより早く市場に投入することができます。
29% ビジネスアジリティの向上
製品開発を妨げるデータ盗難やマルウェアのリスクを軽減してください。PLMソリューションを使用して、プロバイダーとそのクラウドパートナーの専門知識を活用してデータセキュリティを強化してください。 (フォレスターリサーチ)
28% ITまたはクラウドの耐障害性の向上
クラウドベースのPLMで継続的な運用を確保し、中断から保護してください。製品発売時に即座に規模を拡大し、グローバルチーム全体で事業継続性を維持し、ダウンタイムのリスクを排除します。 (フォレスターリサーチ)
40% 重複の少ない資産を作成してください
クラウドベースのPLMで継続的な運用を確保し、中断から保護してください。製品発売時に即座に規模を拡大し、グローバルチーム全体で事業継続性を維持し、ダウンタイムのリスクを排除します。 (第三者調査)
信頼できる唯一の情報源を活用してください
フォーミュラ開発、コンプライアンス、品質管理をCPG製品のライフサイクル全体に統合します。初期構想から最終生産まで、当社のソリューションはあらゆるステップを合理化します。組織のデジタル成熟度に基づいて、デジタル基盤を構築するための3つの主要な道から選択してください。
この業界はブランドがすべてです。製品、体験、消費者の間に感情的なつながりを築く必要があります。すべてをブランドに結び付ける必要があります。消費者はまた、さらなる革新とより高度なパーソナライズを求めています。これには、さまざまな事業部門や部門間の緊密な連携が必要です。持っている 唯一の真実の情報源 このような緊密なコラボレーションを可能にし、ブランドエクイティを確実に保護するために不可欠です。同じ環境にあるすべてのソリューションをこのレベルで統合すると、複雑さが簡単になり、アクセシビリティが高まり、スピードが向上します。
今日の環境では、市場投入までのスピードも重要です。既存のIPを最大限に再利用する能力は、その防止と同様に、あなたにとって最も重要です 冗長な活動 と開発プロセスの加速。また、ブランド企業がSKUの急増を管理することもできます。これは、新しい材料やパッケージ、さらには新しいプロセスを採用するなど、持続可能性を向上させるイノベーションを取り入れるのに役立ちます。
ILMにより、企業は適応型プランニングを使用して、個々の部門の要件にほとんど適合しないトップダウン型のプランニングアプローチではなく、過去の成功経験に基づいてライブラリから計画を立てることができます。その結果、企業は次のことができるようになります 数か月ではなく数週間でプロジェクトを立ち上げることができます。
リソースライブラリを調べてください
消費者向けパッケージ商品を機敏に統合、革新、実行します。イノベーション資産を再利用し、効率的で柔軟な実行戦略を適用することで、市場投入までの時間を大幅に短縮し、持続可能な成長を促進する方法をご覧ください。統合されたライフサイクル管理で、ブランドと製品の可能性を最大限に引き出してください。

CPGライフサイクル管理のためのスマートソリューション
よく寄せられる質問
話しましょう!
質問やコメントで連絡してください。私たちがお手伝いします!