スマートでコネクテッドな製薬機器エンジニアリングを構築しましょう
製薬機器メーカーは、業界のニーズの変化とサプライチェーンの混乱の中で、柔軟でスマートな機器に対する需要の高まりに直面しています。スケールアップして高度で迅速な試運転が可能な機器を提供するには、設計を再定義する必要があります。製薬機器エンジニアリングにより、予測的で効率的なメンテナンスを行い、高品質のプラグアンドプレイソリューションを効率的に開発できます。
機器をより効率的に設計して納入します
プロジェクトのパフォーマンスに関するデータに基づいた洞察を提供するプラグアンドプロデュースの医薬品製造装置を作成して、顧客の品質要求を満たす機器を時間通りに予算内で提供できるようにします。
30% ダウンタイムの削減
予定外のダウンタイムを最大 30% 削減し、エネルギー消費量を最大 10% 削減することで、生産性と効率を向上させます。(コルシュバッグ)
柔軟な生産
製品フォーマット、包装タイプ、生産量の変化に迅速に対応できる、モジュール式の再構成可能な包装ラインを作りましょう。(イベルファー)
50% 市場投入までの時間を短縮
物理的に導入する前に、新しいマシン構成を仮想的に試運転して検証することで、市場投入までの時間を最大 50% 短縮できます。(グローニンガー・アンド・カンパニー社)
製薬機器開発プロセスを変革します
データと包括的なデジタルツインで機器開発を最適化します。エンドツーエンドの可視性を高め、現在のデータをチームに提供し、より多くのイテレーションを可能にします。製薬機器工学の重要な柱を調べてください。
プロジェクト、製品要件、設計データを1か所で管理して、プロセスを改善し、設計の再利用を促進します。必要なものがすべて1か所にあるため、エンジニアはより効率的になるために必要な柔軟性を得ることができます。
- プロジェクト、製品要件、設計データを1つの多分野にわたるBOMに統合します
- 実証済みの設計のモジュールを構築して保管してください
- デザインモジュールを活用してエンジニアリングワークフローを自動化し、エンドユーザーが簡単かつスムーズに統合できるようにします
すべての設計機能を顧客の要件と統合して、分野間のコラボレーションを改善し、機器をより迅速に提供します。現実世界とデジタル世界を組み合わせて、導入前に機器の設計を仮想的に検証することで、エンドユーザーの工場計画をサポートします。
- シミュレーション主導型の設計によりパフォーマンスを向上させます
- バーチャル・コミッショニングを使用して機械の導入を合理化します
- エネルギー使用量と運用コストを包括的に把握できます
データ収集機能をマシンに組み込んで、顧客に新たなレベルのサービスと最適化を提供してください。
- 内蔵センサーで機器を産業用モノのインターネット (IIoT) に接続することで、運用の可視性が高まります
- 機器の予知保全と高度な分析を可能にします
- クラウドベースの監視によるリモートサービス機能を通じて、機器のライフタイムサービスパッケージを提供します
フレックスフィルプロジェクトのリードタイム全体を考慮すると、カスタム開発の機械と比較して最大50%の時間を節約できます。
製薬機器エンジニアリングソリューション
機械製品エンジニアリング
直感的で業界をリードするCADソフトウェアで設計プロセスを合理化してください。すべての設計機能を単一の開発環境に完全に統合して、初期コンセプトから詳細設計までのコラボレーションを迅速化します。
パフォーマンス・エンジニアリング
デジタルツインでイノベーションを加速させましょう。機器の挙動を予測し、精度を高め、設計の早い段階で確信を持てるようになります。概念を仮想的にシミュレートして、物理的なプロトタイピングを減らします。
機械自動化エンジニアリング
標準化された再利用可能なコンポーネントのライブラリを使用して、柔軟性のあるモジュール式機器の効率的な設計プロセスを可能にします。モジュールを使用してエンジニアリングワークフローを自動化し、次世代機器を大規模に迅速に提供してください。