スマートで適応性の高い機械への要求に応える
顧客の既存の工場フロアプランに簡単に統合できる機械を提供する鍵は、デジタル統合です。 ソフトウェアと専門分野を統合することで、設計の再利用、マシンの検証、導入の迅速化が容易になります。 一方、マシンに組み込まれたデータ対応サービスは、監視機能とデータ主導型の洞察を提供すると同時に、メンテナンス要件を簡素化します。
25% 切り替え時間の短縮
ハードウェア、ソフトウェア、エンジニアリングツールが完全に統合されたことで、開発時間を短縮できます。 (シュライアー・ゾンダーマシーネン社)
30% 労働時間の節約
信頼できる唯一の情報源となる計画および試運転ツールにより、作業時間を短縮しつつ、オペレーターと食品の安全性を向上させましょう。 (CFTグループ)
20% エンジニアリング時間の短縮
効率的なプロジェクト計画ツールにより、包装機の生産規模を拡大し、標準化を改善できます。 (SNマシネンバウ)
食品・飲料機械メーカー向けソリューション
機械メーカーは、よりスマートで接続性の高い機械をより迅速に製造する必要があります。 食品・飲料企業向けの高度な機械エンジニアリングにより、機敏な機械を予定どおりに提供し、顧客価値を高め、サービス能力を向上させることができます。
再利用を最大化し、スケーラビリティをサポートする柔軟なモジュール式設計ツールにより、機械をより効率的かつ収益性の高い方法で提供します。 新しい機械を既存の工場フロアプランに簡単かつスムーズに統合できます。
機械、電気、ソフトウェア、自動化などの設計機能を顧客の要件と統合し、より多くの機械をより早く納入できます。 運用データ (IIoT) をシミュレーションモデルに直接取り込むことができるシミュレーション主導型の設計により、パフォーマンスを向上させることができます。
データ収集機能を機械に組み込むことで、データに基づく洞察の取得と機械のメンテナンス手順の予測が容易になります。 リモートサービス機能を通じて機械のライフタイムパッケージを提供することにより、収益源を増やします。
シーメンスと協力することで、開発リソースをより集中させ、戦略的に競争力を強化することができます。
記録的な速さで最速の包装機
Tronrud Engineeringは、シーメンスのソリューションを使用して世界最速の包装機を開発しました。 Teamcenter、NX メカトロニクス・コンセプト・デザイナー (MCD)、完全統合オートメーション・ポータル (TIAポータル)、SIMATIC S7-PLCSIM Advancedを使用することで、エンジニアリングとアセンブリの時間を半分に短縮できました。

製品ライフサイクル管理
オートメーション・エンジニアリング
機械設計
性能エンジニアリング
Insights Hub
よくある質問 (FAQ)
お気軽にお問い合わせください。
質問やコメントをお寄せください。 いつでもサポートいたします。