バッテリー製造プロセスを強化してください
バッテリーメーカーは、これまで以上に、瞬時に高性能な資産を生産できるアジャイルマシンを必要としています。機械メーカーにはこの需要を満たす機会がありますが、効果的に競争するには、標準化された設計方法論、コミッションプロセスを通じた統合コンセプト、サービスファーストの考え方が必要です。
バッテリー製造への総合的なアプローチをご覧ください
バッテリー業界は複雑です。新しいバッテリーセルの設計から新しいバッテリーマシンのエンジニアリングまで、ノイズをカットして良い結果を得るには、エンドツーエンドのソリューションが重要です。
50% 開発時間の短縮
バッテリーマシンと工場のパフォーマンスをシミュレートするdigital twin を実装して、革新的な製品をより早く生み出しましょう。(ローゼンダール・ネクストロム)
20% コスト削減の増加
バッテリーガイドラインを策定し、機械の設計とインターフェースを標準化することで、コスト削減に役立ちます。(マンツ AG)
10% ワークフローの改善
完全に統合された自動化ソリューションを使用して手順を標準化し、配線や隣接プロセスに費やす時間を短縮します。
バッテリーマシンメーカー向けのSolutions
成功の秘訣を学びたいですか?これが、革新的な機械でお客様の日常を変えるお手伝いをする方法です。
クラウドベースのツールを使用して、顧客の要件を保存し、世界中の製品情報を入手し、プロジェクト全体で製品データを再利用します。このトレーサビリティを通じて、カスタマイズされたHMIによる競争上の差別化に加えて、機械製造の精度と効率を向上させる機械プログラミングとPLCコードへの標準化されたモジュール型のアプローチを導き出します。これらのプラグアンドプロデュース設計は、リードタイムをさらに短縮し、優れた機械性能を保証し、エネルギー効率を高めます。
機械、電気、ソフトウェア、シミュレーションの各分野を統合して効率を高めましょう。この同期により、あるシステムで行われた変更が他のシステムに自動的に反映され、データ変換の問題が少なくなります。Software インザループテストとハードウェアインザループテストを組み合わせることで、仮想コミッショニングへの包括的なアプローチが可能になり、機械開発を加速すると同時に、コストのかかるエラーをより早く発見して対処できます。機械の性能向上に役立つ総合的な3DモデルであるDigital Twin で最適化をさらに実現してください
センサーとエッジ共有デバイスを機械に組み込むことで、運用技術と情報技術を融合させましょう。このデータキャプチャを使用して、機械の運動学と物理的な動作を理解し、機械のメンテナンスを予測し、適切なダウンタイムをスケジュールするのに役立ちます。ローコードアプリケーションを使用して技術者を訓練し、AR/VR/MR技術を実装してリモートマシンサービスをスケジュールし、修正が初めて行われたときに正確であることを確認します。

イタリアの加工機械メーカー、Teamcenterでデジタル・トランスフォーメーションを遂行
会社:Biesse Group
業界:産業機械
開催場所:Pesaro, Italy
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Geolus, PLM Open, Solid Edge, Teamcenter
Teamcenterで、必要なすべての機能を提供するソリューションを見つけました。このプラットフォームは、将来他のモジュールやアプリケーションに拡張できるので、長期的には確かな信頼感が得られます。
バッテリーの機械工学の未来
電気自動車と巨大工場の急速な台頭に支えられて、信頼性が高く効率的なバッテリーの需要が急増しています。この需要を満たすには、電池製造機械の新たな高度化が必要です。私たちの電子書籍を読んで、ビジネスをコントロールし、革新的な新たな高みを実現する方法を発見してください。

Solutions
製品ライフサイクル管理
機械製品設計
パフォーマンス・エンジニアリング
マシンAutomation Engineering
産業システムシミュレーション
品質管理
よく寄せられる質問
もっと詳しく知る
見る
オンデマンドウェビナー | マルチフィジックスによる高度なバッテリー製造
オンデマンドウェビナー | バッテリーリサイクル:持続可能性の構成要素
オンデマンドウェビナー | シミュレーションでバッテリーの製造とエンジニアリングを加速
話しましょう!
質問やコメントで連絡してください。私たちがお手伝いします!