Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

無人、しかし無人ではいけません

公海でのよく考えられた防火:ズィルト沖のオフショアコンバータープラットフォームSylwin alphaです。

輸送の場合、電気を変える必要があります

公海にオフショアコンバータープラットフォームがあれば、風力タービンからの電力はほとんど損失なく陸上に運ばれます。風力タービンは三相交流を生成し、それを直流に変換して海底ケーブルを介して輸送し、陸上で交流に戻します。ズィルト島の西70kmにあるシルウィン風力発電所では、当社のコンバータープラットフォームがドイツの約90万世帯に環境に優しい電力を供給しています。

ref-bt-de-sylwin-オフショア・ビルディング
ref-bt-de-sylwin-offshore-loeschflaschen

チャレンジ

海事情により、オフショアコンバータープラットフォームの技術からすべてが求められます。私たちは、湿度が高く塩分の多い極端な環境で、最高の運用信頼性を確保するという課題に取り組みました。たとえば、複雑な空調および換気システムを使用して、海の空気を敏感な技術から遠ざけることになっていました。コンバータープラントは24時間無人で稼働するため、すべてのシステムは冗長で、メンテナンスが少なく、リモート操作が可能でなければなりませんでした。同時に、危険や事業の中断、特に火災のリスクを確実に排除することも重要でした。

解決策

Sylwin alphaのセキュリティと建築技術については、経験を活かしました。さまざまな技術とシステムが組み合わされて、可能な限り最高の可用性を実現しています。さまざまな煙探知器と火炎探知器が地域全体に設置されていました。火災警報制御パネルはすべての消火エリアをカバーし、互いに冗長的にネットワーク化されています。特にデリケートな地域向けに、特別なマルチレベルの防火および消火コンセプトが開発されました。地域によっては、ガス、泡、スプリンクラー、または大洪水消火システムが消火します。ビデオ監視とアクセス制御はセキュリティシステムを補完します。また、暖房、換気、空調(HVAC)システムも制御しています。

メリット

私たちの包括的なセキュリティと建築技術のコンセプトは、非常に厳しい条件下での特別な安全要件を満たしています。火災検知および消火システムは、幅広い要件を満たすように特別に設計されています。彼らのデータだけでなく、セキュリティとHVACソリューションのデータも視覚化され、陸上のコントロールセンターに接続され、遠隔制御とメンテナンスを行えます。そこから、たとえば、カメラを拡大したり、消防ポンプを制御したりできます。そのため、北海の真ん中にある無人コンバータープラットフォームは、クリーンな発電に最適な場所です。

オフショアプラットフォームの防火コンセプト

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

火の小さなポケットでも検出できます

煙、多基準、ガス、吸引煙、赤外線および紫外線の火炎検出器が火災を検出します。

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

消火コンセプトは地域に合わせて調整されています

ガス、泡、スプリンクラー、大洪水消火システムは、地域のタイプによって異なりますが、消火します。

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

ハイテク監視が工場を守ります

19枚の冗長ネットワーク化された火災警報パネル、ビデオ監視、アクセス制御。

ボックス内のチェックマーク。タスクが完了または確認されたことを示している可能性があります。

建築技術の一元管理

暖房、換気、空調システムは、データ伝送と組み合わされて、本土から制御されます。