エネルギー転換:課題と機会
ヒートポンプとウォールボックスは、電気保護技術に新たな要求を課しています。エネルギー転換が発電だけでなく、電気設備や電気貿易にもたらす課題と機会についてもっと学びましょう。

コンパクトなACウォールボックスがあれば、自分のガレージで最大11kWの許可なしで安全に充電できます。SENTRONのポートフォリオには、標準に準拠したウォールボックスの設置と、残留電流、雷、過電圧からの保護に必要なすべての保護コンポーネントが含まれています。

ケーブルのサイズは充電電力によって異なります。
ウォールボックスの電源ラインを保護するには:
別の配電ボックスに設置する場合:
Siemens ヒント: VDE規格に準拠するには、主回路ブレーカーなどのディスコネクトデバイスも用意する必要があります セントロン5SP3(シュウ)。
ウォールボックスを設置して接続する場合は、サージ保護を強くお勧めします。
Siemens、ウォールボックスの過電圧保護と電力サージ保護のために次のものを使用することを推奨しています。
Siemens ヒント: 多くのネットワーク事業者は、ウォールボックスが登録されたらすぐにウォールボックスセキュリティ用のサージ保護装置を設置することを求めています。

インバーターは、従来のタイプAの残留電流デバイス(RCD)では検出できないスムーズなDC障害電流を生成できるため、PVシステムのAC側の電気的保護には残留電流デバイス(RCD)タイプBが必要です。
Siemens お勧めします セントロン5SV3タイプBの残留電流サーキットブレーカー(RCCB) 設置中の太陽光発電保護については、次のようになります。
DIN EN 62305-3補足5によると、太陽光発電の設置には次の場合にサージ保護対策が必要です。
Siemens セントロン 5SD7 太陽光発電保護用のサージアレスタ:
これらのデバイスは、落雷や送電網の乱れによる被害を軽減し、太陽光発電システムの寿命を延ばします。
残留電流保護(RCD)やサーキットブレーカーのオプションなど、ウォールボックス保護用の信頼性の高いさまざまなデバイスから選択してください。
Siemens ヒント: ウォールボックスにソケットまたは車両コネクタがある場合は、DC残留電流に対する追加の保護対策が必要です。6 mAのDC検出機能を備えたSENTRONタイプのA/F残留電流デバイスが最適です。
太陽光発電システムは、DIN VDE 0100-712に従って過電流や短絡から保護する必要があります。PV保護には、正しいサーキットブレーカー(MCB)が不可欠です。
DC側(太陽光発電機 — インバーター):
AC側(インバーター — グリッド接続):
これらの保護対策により、安全で規制に準拠した太陽光発電保護が保証され、過負荷や短絡による損傷を防ぎます。
ヒートポンプはエネルギー転換において重要な役割を果たします。ソーラーパネルと組み合わせると、持続可能で費用対効果の高いエネルギーのための効率的なソリューションが得られます。設置する前に、正しい選択をしてヒートポンプを保護するために知っておくべきことを学びましょう。

インバーター技術のヒートポンプは、従来のタイプAの残留電流装置(RCD)では確実に検出できないスムーズなDC残留電流を生成できます。そのため、DIN EN 62423(VDE 0664-40)では、正弦波AC、脈動するDC、および平滑DC残留電流を検出するには、タイプBのRCDの使用が義務付けられています。
タイプBのRCDの代わりにタイプAの残留電流デバイス(RCD)を使用してヒートポンプを保護すると、DC障害電流が障害発生時にRCDの保護機能をブロックまたは遅延させる可能性があります。
これは、特に障害電流が確実に遮断されない場合、危険な状況につながる可能性があります。不適切な保護は、適用基準に違反し、保険の適用範囲を危うくする可能性もあります。
ヒートポンプの保護は、次の仕様に従って行われます。
•発熱体:3極サーキットブレーカー(MCB)B16
•室内ユニット:1ポール LS B16
•アウトドアユニット:1ポール LS B16
さらに、a 選択的主回路遮断器(SHU) ヒートポンプを設置するときに安全に主電源を切断するために推奨されます。
ヒートポンプとウォールボックスは、電気保護技術に新たな要求を課しています。エネルギー転換が発電だけでなく、電気設備や電気貿易にもたらす課題と機会についてもっと学びましょう。